ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ダイライト 薬品用タンク(開放型・耐熱用) |
|
スイコー UL型タンク密閉丸型 |
|
スイコー MH型 開放円筒型容器 |
|
レニショー 測定用スタイラス |
|
ミスミ 超硬段付ドリル ねじ下穴加工用 面取り刃付き 寸法指定タイプ |

【特長】・50,000Lタンクまで生産しています・補強枠の剛性アップにより、高比重・高耐震にも対応可能...
詳細を確認【特長】
・50,000Lタンクまで生産しています
・補強枠の剛性アップにより、高比重・高耐震にも対応可能です
・天板ノズル取付座が豊富です
・標準部品はハンドホールまたはマンホール、補強枠(SS製、4,000L以上)です
・本体の色1.黒色-カーボンブラック入。2.白色-ポリエチレン自然色(半透明)です
・タンクを屋外など直射日光を受ける場所に設置する場合は、耐候上、黒色タンクをご使用ください
・使用温度範囲:-20~60℃(補強枠付の場合)です
・タンクの材質は耐食性に優れたポリエチレン樹脂で、ほとんどの化学薬品に侵されない優れた耐薬品性を有します
【用途】
・無機薬品の貯槽
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スイコー
PEフィッティング EPDM(エチレンプロピレンジエンゴム) タイプ
5通常価格(税別):2,335円~

コダマ樹脂
AS型タマローリー
0通常価格(税別):14,786円~

ダイライト
クリーンタンク(容量50L,150L)
0通常価格(税別):69,244円~

新輝合成
トンボタライジャンボ 水抜栓付(角型)
4.5通常価格(税別):2,237円~

トラスコ中山
パーツケース ポケットサイズ(仕切なしタイプ)
4.9通常価格(税別):94円~

大阪タイユー
パレット回転機 マワール
4通常価格(税別):43,702円~

エスコ
62・63mm パーツケーストレー
5通常価格(税別):90円~

ミスミ
バックル式クリアボックス
4.5通常価格(税別):284円~

イースタン精工
回転盤
4.5通常価格(税別):2,599円
MISUMI(ミスミ) | 総合Webカタログ