17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ロングチス
  • ロングチス

ロングチス

通常単価(税別)
907円~1,332円
税込単価
998円~1,465円
通常出荷日:8日目~9日目

【特長】・最適な当社独自の特殊鋼を使用。先端に高周波焼入を施し、高硬度、耐久力は抜群です。・刃幅に合わ...

詳細を確認
  • 材質1
    機械構造用炭素鋼使用、高周波焼き入れ
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内
    • 9日以内

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

対辺

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
300
13
4960408002104
806-9794
300
1個
300
16
4960408002135
806-9797
450.000
1個
300
19
4960408002173
806-9801
640.000
1個
300
22
4960408002210
806-9804
800.000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
907円
( 998円 )
8日目
993円
( 1,092円 )
8日目
1,106円
( 1,217円 )
8日目
1,332円
( 1,465円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・最適な当社独自の特殊鋼を使用。先端に高周波焼入を施し、高硬度、耐久力は抜群です。
・刃幅に合わせた八角軸径を使用しており、ハンマーの打撃が効率よく刃先に伝わり、打感の良さが実感できま
・先端の四角錘形状で効率よくハツリ作業が行えます。
【用途】
・コンクリート等のハツリ作業に。
【材質】
・機械構造用炭素鋼使用、高周波焼き入れ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ロングチスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロングチス
レンガタガネ
フラットチゼル ブリスターパック入り
モクバ印 セリ矢 36mm
モクバ印 セリ矢 28mm
コヤマ カットケレン100mm巾×210
メーカーMOKUBAMOKUBAMOKUBAMOKUBAMOKUBAMOKUBA
通常価格907円-959円 -1,294円 -3,792円2,573円1,999円
通常出荷日8日目〜2日目1日目〜7日目9日目8日目
材質1機械構造用炭素鋼使用、高周波焼き入れ機械構造用炭素鋼使用、高周波焼き入れ機械構造用炭素鋼特殊工具鋼特殊工具鋼機械構造用炭素鋼使用、高周波焼き入れ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

タガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト