17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

コンパクトツール ストライプイレーサー A4011A

コンパクトツール ストライプイレーサー

通常単価(税別)
4,061円
税込単価
4,467円
通常出荷日:2日目

【特長】・ステッカー剥ぎが容易に出来ます。・ネジ止めなので脱着が簡単です。・ネジ止めなので、脱着が簡単...

詳細を確認

    ご注意

    • シングル回転のサンダーで使用してください。

    型番:

    A4011A
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    A4011Aの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    A4011A
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    4,061円
    ( 4,467円 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ステッカー剥ぎが容易に出来ます。
    ・ネジ止めなので脱着が簡単です。
    ・ネジ止めなので、脱着が簡単です。
    【用途】
    ・適用機種に取付けてステッカー剥がしなどに。
    【商品仕様】
    ・サイズ(mm):φ90
    ・適合機種:450PL 715A2 725 710S C-150N
    ・外径(mm):90
    ・幅(mm):90
    ・幅(mm):φ90
    ・シャフトネジ:5/16インチ24-UNF
    ・JANコード:4571348987118
    ・トラスココード:807-1294
    ・質量:146g
    【材質/仕上】
    ・ゴム

    ご注意

    • シングル回転のサンダーで使用してください。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    コンパクトツール ストライプイレーサーの型番A4011Aのページです。 型番A4011Aに関する仕様情報を記載しております。
    コンパクトツール ストライプイレーサーのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    コンパクトツール ストライプイレーサー
    コンパクトツール マジックパッド4×8MP
    コンパクトツール 非吸塵式オービタルサンダー 813 MPS
    コンパクトツール 非吸塵式オービタルサンダー 813 LPS
    コンパクトツール ストレートサンダー 8150C MPS
    コンパクトツール 505N用Bパッド
    メーカーコンパクトツールコンパクトツールコンパクトツールコンパクトツールコンパクトツールコンパクトツール
    通常価格4,061円4,635円44,292円45,016円59,940円4,418円
    通常出荷日2日目9日目1日目9日目6日目9日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    アクセサリー含むその他空圧工具カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました