17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

オールアンカー C/SC
サンコーテクノ
RL型角槽(ポリエチレン製)
ダイライト
UL型タンク密閉丸型
スイコー
A型密閉円筒型タンク

A型密閉円筒型タンク

通常単価(税別)
37,607673,077
税込単価
41,368740,385
通常出荷日:5日目~11日目

【特長】・50,000Lタンクまで生産しています・補強枠の剛性アップにより、高比重・高耐震にも対応可能...

詳細を確認

    ご注意

    • はしご、液面計、エア抜きおよびノズル等は別売。
    • 使用温度は60℃まで。
    • 本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いません。
    未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件:9 項目の仕様が未選択です

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内
      • 11日以内

    型番リスト

    表示件数

    商品タイプ

    材質(本体)

    容量

    トラスココード

    質量(g)

    材質1

    タンク本体(mm)マンホール

    タンク本体(mm)外径

    タンク本体(mm)高さ

    タンク本体(mm)全高

    タンク本体(mm)肉厚

    鋼製枠(mm)アンカーボルトP.C.D.

    最小発注数量
    タンク
    ポリエチレン
    200L
    135-1070
    7800.0
    -
    250
    653
    665
    770
    3.0
    735
    1個
    タンク
    ポリエチレン
    300L
    135-1085
    9000.0
    -
    250
    745
    792
    905
    3.0
    830
    1個
    タンク
    ポリエチレン
    500L
    135-1106
    15000.0
    -
    250
    895
    885
    1015
    4
    975
    1個
    タンク
    ポリエチレン
    5000L
    135-1087
    270000.0
    -
    485
    1815
    2095
    2410
    6.5
    1865
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    37,607
    ( 41,368 )
    11日目
    46,153
    ( 50,768 )
    5日目
    67,035
    ( 73,739 )
    11日目
    673,077
    ( 740,385 )
    11日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・50,000Lタンクまで生産しています
    ・補強枠の剛性アップにより、高比重・高耐震にも対応可能です
    ・天板ノズル取付座が豊富です
    ・標準部品はハンドホールまたはマンホール、補強枠(SS製、4,000L以上)です
    ・本体の色1.黒色-カーボンブラック入。2.白色-ポリエチレン自然色(半透明)です
    ・タンクを屋外など直射日光を受ける場所に設置する場合は、耐候上、黒色タンクをご使用ください
    ・使用温度範囲:-20~60℃(補強枠付の場合)です
    ・タンクの材質は耐食性に優れたポリエチレン樹脂で、ほとんどの化学薬品に侵されない優れた耐薬品性を有します
    【用途】
    ・無機薬品の貯槽

    ご注意

    • はしご、液面計、エア抜きおよびノズル等は別売。
    • 使用温度は60℃まで。
    • 本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いません。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    A型密閉円筒型タンクのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    A型密閉円筒型タンク
    開放円筒型タンク N型
    薬液タンクZ型(密閉型)
    開放円筒タンク N型
    YB型ローリータンク
    ローリータンク Y型
    メーカーダイライトダイライトダイライトダイライトダイライトダイライト
    通常価格37,607-36,84437,932 -64,810 -20,171 -24,600 -
    通常出荷日5日目〜4日目8日目4日目5日目〜8日目〜
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    大型タンク・ローリータンクカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト