ツール用品技術窓口
三甲
サンボックス #10~#19 容量:5.7~46.2L
通常価格(税別):2,190円~
通常出荷日:1日目 ~
エスコ
パーツケース ハンディーBOXタイプ
通常価格(税別):2,181円~
通常出荷日:1日目
三甲
サンボックス #04~#9T 容量:10L未満
通常価格(税別):756円~
通常出荷日:在庫品1日目
エスコ
引出し式収納ケース(1/4/6個)【1~6個入り】
通常価格(税別):1,320円~
通常出荷日:1日目
三甲
サンボックス #40~#83 容量:28.4~112.0L
通常価格(税別):3,473円~
通常出荷日:1日目 ~
トラスコ中山
ステンレス工具箱 S・M・Lサイズ
トラスコ中山
通常価格(税別):3,384円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
パーツケース ハンドル付き(ブルー・クリア)【6~12個入り】
通常価格(税別):5,668円~
通常出荷日:3日目
三甲
サンボックス #31~#38-3 容量:8.2~40.2L
通常価格(税別):4,214円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
軽量ラック 70kgタイプ NCシリーズ
通常価格(税別):8,254円~
通常出荷日:3日目
三甲
サンボックス #20~#28-6 容量:11.4~40.1L
通常価格(税別):3,015円~
通常出荷日:1日目 ~

【特長】・強度と安定性に優れ、重量工業部品の保管・輸送に最適です。・金具操作による積み重ねネスティング...
詳細を確認【特長】
・強度と安定性に優れ、重量工業部品の保管・輸送に最適です。
・金具操作による積み重ねネスティング・スタッキングが容易にできます。
・ネスティング式により収納・保管効率がアップします。
【用途】
・工業製品の大量輸送に最適です。
【商品仕様】
・色:グレー
・外形寸法(mm)間口×奥行×高さ:502×368×300
・有効内寸(mm)間口×奥行×高さ:423×304×276
・出荷単位(個):5
・容量([[リットル]]):38
・スタッキング用ハンドル金具付
・JANコード:4938233118505
・トラスココード:868-6818
・質量:2640g
【材質/仕上】
・ポリプロピレン(PP)
【セット内容/付属品】
・持手金具

アルインコ
万能アルミボックス BXA
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アステージ
アルミツールケースシリーズ
4.5通常価格(税別):2,751円~

大阪製罐
部品ボックス
0通常価格(税別):2,450円~

SK-11
プロテクトツールケース
5通常価格(税別):2,377円~

シンコー
ステンレス保管庫 一段式アジャスト付 LA型 (ステンレス戸)
0通常価格(税別):58,494円~

タカチ電機工業
NK型防水キャリングケース(内装スポンジ付)
5通常価格(税別):7,561円~

ペリカン
マイクロケース(小型精密機器用)
4.7通常価格(税別):4,559円~

トラスコ中山
樹脂製プロテクターツールケース
4.6通常価格(税別):3,432円~

ペリカン
ミディアムケース 1430
4通常価格(税別):29,871円

トラスコ中山
一斗缶 ペール缶用スタンド 缶保くん
4通常価格(税別):8,268円