ファクトリーサプライ用品技術窓口

13Gニトリル背抜き手袋

通常単価(税別)
443円~500円
税込単価
487円~550円
通常出荷日:2日目~4日目

【特長】・耐油性、耐突き刺しに優れたニトリルコートタイプです。【用途】・組立作業、機械、メッキ、塗装、...

詳細を確認
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 手のひら周り(cm)

  • 全長(cm)

  • 中指長さ(cm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

JANコード

トラスココード

質量(g)

手のひら周り(cm)

全長(cm)

中指長さ(cm)

最小発注数量
L
4542365003822
781-4097
43.000
17
22
7.5
1個
LL
4542365003815
781-4101
45.000
18
23.5
8
1個
M
4542365003839
781-4119
41.000
17
20.5
7.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
443円
( 487円 )
2日目
444円
( 488円 )
4日目
500円
( 550円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐油性、耐突き刺しに優れたニトリルコートタイプです。
【用途】
・組立作業、機械、メッキ、塗装、自動車関連。
【材質】
・手のひら部:ニトリル
・繊維部:ポリエステル

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

13Gニトリル背抜き手袋のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
研磨作業等に
5
満足度:5.0
ニトリルゴムの物で安かったので購入しましたがちゃんとした物で満足しております。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
13Gニトリル背抜き手袋
13Gウレタン背抜き手袋
13G天然ゴム背抜き手袋
厚手ゴム背抜き手袋
ソフキャッチプラス ニトリルゴムコート
ニトリル背抜き手袋
メーカーおたふく手袋おたふく手袋おたふく手袋おたふく手袋おたふく手袋おたふく手袋
通常価格443円-470円 -440円 -536円693円479円 -
通常出荷日2日目〜2日目〜4日目4日目1日目1日目〜
使用用途耐油・耐溶剤---耐油・耐溶剤-
商品タイプニトリルゴム---すべり止め-
仕様背抜き---手の平コート-
ゲージ13---18-
色ブラックブルー-グレー/ブラックアッシュブルー-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

耐油手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト