17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

13G天然ゴム背抜き手袋

通常単価(税別)
440円~449円
税込単価
484円~494円
通常出荷日:4日目

【特長】・フィット感に優れた13ゲージ薄手タイプです。【用途】・農業、林業、園芸、品質検査、荷役。【材...

詳細を確認
  • 材質1
    手のひら部:天然ゴム
  • 材質2
    繊維部:ポリエステル
  • 厚さ(mm)
    1.0
  • ゲージ数
    13
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • 色

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 手のひら周り(cm)

  • 全長(cm)

  • 中指長さ(cm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

色

JANコード

トラスココード

質量(g)

手のひら周り(cm)

全長(cm)

中指長さ(cm)

最小発注数量
M
ブルー
4542365003693
781-4046
48.000
17
20.5
7.0
1個
LL
レッド
4542365003709
781-4071
52.000
18
23.5
8
1個
M
レッド
4542365003723
781-4089
48.000
17
20.5
7.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
449円
( 494円 )
4日目
449円
( 494円 )
4日目
440円
( 484円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・フィット感に優れた13ゲージ薄手タイプです。
【用途】
・農業、林業、園芸、品質検査、荷役。
【材質】
・手のひら部:天然ゴム
・繊維部:ポリエステル

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

13G天然ゴム背抜き手袋のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
13G天然ゴム背抜き手袋
13Gウレタン背抜き手袋
13Gニトリル背抜き手袋
厚手ゴム背抜き手袋
ニトリル背抜き手袋
ソフキャッチプラス ニトリルゴムコート
メーカーおたふく手袋おたふく手袋おたふく手袋おたふく手袋おたふく手袋おたふく手袋
通常価格440円-470円 -444円 -536円479円 -693円
通常出荷日4日目2日目〜2日目〜4日目1日目〜1日目
材質1手のひら部:天然ゴム手のひら部:ポリウレタン手のひら部:ニトリルゴム繊維部:ポリエステル繊維部:ポリエステル手袋:ナイロン・ポリウレタン/コーティング部:ポリウレタン
材質2繊維部:ポリエステル繊維部:ポリエステル繊維部:ポリエステルすべり止め部:天然ゴムすべり止め部:ニトリルゴム-
厚さ(mm)1.01.01.021.20.3
ゲージ数1313--13-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

背抜き手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト