ファクトリーサプライ用品技術窓口

13Gウレタン背抜き手袋

通常単価(税別)
470円~477円
税込単価
517円~525円
通常出荷日:2日目~4日目

【特長】・細かな作業向きの背抜きグローブです。【用途】・農業、林業、園芸、品質検査、荷役。【材質】・手...

詳細を確認
  • 色
    ブルー
  • 材質1
    手のひら部:ポリウレタン
  • 材質2
    繊維部:ポリエステル
  • 厚さ(mm)
    1.0
  • ゲージ数
    13
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 手のひら周り(cm)

  • 全長(cm)

  • 中指長さ(cm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

JANコード

トラスココード

質量(g)

手のひら周り(cm)

全長(cm)

中指長さ(cm)

最小発注数量
L
4542365003631
781-3988
31.000
17
22
7.5
10個
LL
4542365003624
781-3996
32.000
18
23.5
8
1個
S
4542365003655
781-4011
29.000
17
20.0
7.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
472円
( 519円 )
4日目
470円
( 517円 )
2日目
477円
( 525円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・細かな作業向きの背抜きグローブです。
【用途】
・農業、林業、園芸、品質検査、荷役。
【材質】
・手のひら部:ポリウレタン
・繊維部:ポリエステル

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

13Gウレタン背抜き手袋のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
13Gウレタン背抜き手袋
13Gニトリル背抜き手袋
13G天然ゴム背抜き手袋
厚手ゴム背抜き手袋
ソフキャッチプラス ニトリルゴムコート
ウレタン背抜き手袋【薄手タイプ】
メーカーおたふく手袋おたふく手袋おたふく手袋おたふく手袋おたふく手袋おたふく手袋
通常価格470円-443円 -440円 -536円693円478円
通常出荷日2日目〜2日目〜4日目4日目1日目1日目
色ブルーブラック-グレー/ブラックアッシュブルーブルー
材質1手のひら部:ポリウレタン手のひら部:ニトリルゴム手のひら部:天然ゴム繊維部:ポリエステル手袋:ナイロン・ポリウレタン/コーティング部:ポリウレタン繊維部:ポリエステル
材質2繊維部:ポリエステル繊維部:ポリエステル繊維部:ポリエステルすべり止め部:天然ゴム-すべり止め部:ポリウレタン
厚さ(mm)1.01.01.020.3-
ゲージ数13-13--13
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ポリウレタン手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト