17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

厚手ゴム背抜き手袋

通常単価(税別)
536円
税込単価
590円
通常出荷日:4日目

【特長】・グリップ力、耐久性に優れた10ゲージ編みの天然ゴムコートタイプです。【用途】・農業、園芸・日...

詳細を確認
  • 色
    グレー/ブラック
  • 材質1
    繊維部:ポリエステル
  • 材質2
    すべり止め部:天然ゴム
  • 厚さ(mm)
    2
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 手のひら周り(cm)

  • 全長(cm)

  • 中指長さ(cm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

JANコード

トラスココード

質量(g)

手のひら周り(cm)

全長(cm)

中指長さ(cm)

最小発注数量
L
4970687118625
795-3861
95.000
19.5
23.5
8.5
1個
M
4970687118632
795-3879
90.000
18
23
8
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
536円
( 590円 )
4日目
536円
( 590円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・グリップ力、耐久性に優れた10ゲージ編みの天然ゴムコートタイプです。
【用途】
・農業、園芸
・日曜大工、多目的
・運送、運輸

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

厚手ゴム背抜き手袋のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
厚手ゴム背抜き手袋
13Gウレタン背抜き手袋
天然ゴム背抜き手袋(レッド)
13G天然ゴム背抜き手袋
ニトリル背抜き手袋
13Gニトリル背抜き手袋
メーカーおたふく手袋おたふく手袋おたふく手袋おたふく手袋おたふく手袋おたふく手袋
通常価格536円470円 -512円440円 -479円 -444円 -
通常出荷日4日目2日目〜1日目4日目1日目〜2日目〜
色グレー/ブラックブルーレッド--ブラック
材質1繊維部:ポリエステル手のひら部:ポリウレタン繊維部:ポリエステル手のひら部:天然ゴム繊維部:ポリエステル手のひら部:ニトリルゴム
材質2すべり止め部:天然ゴム繊維部:ポリエステルすべり止め部:天然ゴム繊維部:ポリエステルすべり止め部:ニトリルゴム繊維部:ポリエステル
厚さ(mm)21.0-1.01.21.0
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

背抜き手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト