17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

コントロールバルブ(R-22用) A33000S
  • コントロールバルブ(R-22用)

コントロールバルブ(R-22用)

通常単価(税別)
5,330円
税込単価
5,863円
通常出荷日:2日目

【特長】・ホースに取付け、サービスポート着脱時に冷媒の吹き出しをコントロールできます・R-22(旧冷媒...

詳細を確認
  • JANコード
    4562156384404
  • トラスココード
    852-0915
  • 質量(g)
    100.000
  • 材質1
    真鍮

型番:

A33000S
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

A33000Sの仕様・寸法情報

JANコード
4562156384404
トラスココード
852-0915
質量(g)
100.000
材質1
真鍮

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
A33000S
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,330円
( 5,863円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ホースに取付け、サービスポート着脱時に冷媒の吹き出しをコントロールできます
・R-22(旧冷媒)用です
【用途】
・R-22用エアコンの取り付け作業時にサービスポートに取付

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

コントロールバルブ(R-22用)の型番A33000Sのページです。 型番A33000Sに関する仕様情報を記載しております。
コントロールバルブ(R-22用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コントロールバルブ(R-22用)
MCJ410G用バルブ
サービス管バルブ
BBK ラインタップバルブR-134a用 (2個入)
ECOバルブチャージングホース(赤)
エアコンサービスキット標準セット
メーカー文化貿易工業文化貿易工業文化貿易工業文化貿易工業文化貿易工業文化貿易工業
通常価格5,330円4,087円4,087円5,330円7,485円149,608円
通常出荷日2日目6日目6日目6日目2日目4日目
JANコード456215638440407503773443674562156387634-45601600968704560160095927
トラスココード852-0915159-7716157-5732852-0923162-3337159-7782
質量(g)100.00023.00095.000100.000210.00020700.0
材質1真鍮--真鍮--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フロン回収用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました