17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ニトリル背抜き手袋

通常単価(税別)
479円~509円
税込単価
527円~560円
通常出荷日:1日目~5日目

【特長】・耐油性・耐突刺性に優れます。・ニトリルコートタイプです。【用途】・自動車関連。・多目的。・メ...

詳細を確認
  • 材質1
    繊維部:ポリエステル
  • 材質2
    すべり止め部:ニトリルゴム
  • 厚さ(mm)
    1.2
  • ゲージ数
    13
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

色

JANコード

トラスココード

質量(g)

手のひら周り(cm)

全長(cm)

中指長さ(cm)

最小発注数量
LL
ブラック
4970687118533
795-3780
48.000
21
24
9
1個
M
ブラック
4970687118557
795-3798
39.000
18
23
8
1個
L
ホワイト
4970687118571
795-3801
43.000
19.5
23.5
8.5
1個
LL
ホワイト
4970687118564
795-3810
48.000
21
24
9
1個
M
ホワイト
4970687118588
795-3828
39.000
18
23
8
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
479円
( 527円 )
1日目
479円
( 527円 )
5日目
480円
( 528円 )
1日目
484円
( 532円 )
2日目
509円
( 560円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐油性・耐突刺性に優れます。
・ニトリルコートタイプです。
【用途】
・自動車関連。
・多目的。
・メッキ。
・塗装、印刷。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ニトリル背抜き手袋のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ニトリル背抜き手袋
厚手ゴム背抜き手袋
13Gウレタン背抜き手袋
13G天然ゴム背抜き手袋
13Gニトリル背抜き手袋
天然ゴム背抜き手袋(レッド)
メーカーおたふく手袋おたふく手袋おたふく手袋おたふく手袋おたふく手袋おたふく手袋
通常価格479円-536円470円 -440円 -443円 -512円
通常出荷日1日目〜4日目2日目〜4日目2日目〜1日目
材質1繊維部:ポリエステル繊維部:ポリエステル手のひら部:ポリウレタン手のひら部:天然ゴム手のひら部:ニトリルゴム繊維部:ポリエステル
材質2すべり止め部:ニトリルゴムすべり止め部:天然ゴム繊維部:ポリエステル繊維部:ポリエステル繊維部:ポリエステルすべり止め部:天然ゴム
厚さ(mm)1.221.01.01.0-
ゲージ数13-1313--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

背抜き手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト