17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ADCLEAN 粘着ローラー・Aタイプ(スペアテープ)320mm×25m A-320

ADCLEAN 粘着ローラー・Aタイプ(スペアテープ)320mm×25m

通常単価(税別)
13,101円
税込単価
14,411円
通常出荷日:14日目

【特長】・クッション性があり、塵、ゴミ、埃を確実に取り除きます。・ミシン目入りでテープ交換がスムーズに...

詳細を確認
  • 質量(g)
    12500.000
  • トラスココード
    168-4847
  • 材質1
    ポロリエステル不織布

型番:

A-320
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

A-320の仕様・寸法情報

質量(g)
12500.000
トラスココード
168-4847
材質1
ポロリエステル不織布
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 14日以内

型番リスト

表示件数
型番
A-320
最小発注数量
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,101円
( 14,411円 )
14日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・クッション性があり、塵、ゴミ、埃を確実に取り除きます。
・ミシン目入りでテープ交換がスムーズに行えます。
【用途】
・クリーンルーム用。
【商品仕様】
・ミシン目入り
・サイズ:320mm(幅)×10m(長さ)
・質量:12500g
【材質/仕上】
・ポロリエステル不織布

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ADCLEAN 粘着ローラー・Aタイプ(スペアテープ)320mm×25mの型番A-320のページです。 型番A-320に関する仕様情報を記載しております。
ADCLEAN 粘着ローラー・Aタイプ(スペアテープ)320mm×25mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ADCLEAN 粘着ローラー・Aタイプ(スペアテープ)320mm×25m
ADCLEAN 粘着ローラー・Aタイプ(スペアテープ)80mm×10m
ADCLEAN 粘着ローラー・Aタイプ(スペアテープ)160mm×20m
ADCLEAN 粘着ローラー・Fタイプ(スペアテープ)160mm×10m
ADCLEAN 粘着ローラー・Fタイプ(スペアテープ)160mm×10m
ADCLEAN 粘着ローラー・Pタイプ(スペアテープ)80mm×10m
メーカーガードナーガードナーガードナーガードナーガードナーガードナー
通常価格13,101円1,607円4,400円7,066円7,066円1,315円
通常出荷日14日目5日目14日目6日目6日目6日目
質量(g)12500.0003000.00011500.00038800.033800.06000.000
トラスココード168-4847168-4849168-4846868-3088868-3087166-2726
材質1ポロリエステル不織布ポロリエステル不織布ポロリエステル不織布ポリプロピレンポリプロピレンポリプロピレン・アクリル系粘着剤
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

粘着ローラークリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました