17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ユタカメイク ラップメイト(糊付きプチ) 300mm×5m【1~5個入り】

通常単価(税別)
3172,248
税込単価
3492,473
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・粘着剤付で緩衝材の固定が簡単です。【用途】・梱包時の緩衝材や窓の断熱に。

詳細を確認
    未確定 12 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内
      • 2日以内
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数

    幅(mm)

    長さ(m)

    JANコード

    トラスココード

    質量(g)

    材質1

    厚さ(mm)

    最小発注数量
    1200
    1.5
    4903599120905
    794-3474
    100.000
    ポリエチレン(リサイクルPE70%使用)
    3.5
    10個
    1200
    1.5
    4903599020120
    794-3601
    96.000
    ポリエチレン(PE)
    2.5
    10個
    900
    1.1
    4903599120134
    494-8751
    118
    ポリエチレン(PE)、アルミ
    3.5
    10個
    900
    1.2
    4903599120677
    794-3440
    80.000
    ポリエチレン(PE)
    3.5
    10個
    1200
    2
    4903599120684
    794-3458
    180.000
    ポリエチレン(PE)
    3.5
    10個
    500
    0.5
    4903599121254
    794-3482
    130.000
    ポリエチレン(PE)
    3.5
    1パック

    5個入り

    300
    0.3
    4903599121261
    794-3491
    50
    ポリエチレン(PE)
    3.5
    1パック

    5個入り

    300
    0.3
    4903599121278
    794-3504
    30.000
    ポリエチレン(PE)
    3.5
    1パック

    5個入り

    1000
    1.2
    4903599121629
    794-3512
    110.000
    ポリエチレン(PE)
    8
    10個
    200
    0.2
    4903599121636
    794-3521
    25.000
    ポリエチレン(PE)
    3.5
    1パック

    5個入り

    300
    5
    4903599121988
    818-7906
    290.000
    ポリエチレン(PE)
    3.5
    5個
    300
    5
    4903599121667
    828-0484
    105.000
    ポリエチレン(PE)
    3.5
    5個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    583
    ( 641 )
    4日目
    455
    ( 501 )
    1日目
    727
    ( 800 )
    1日目
    317
    ( 349 )
    2日目
    588
    ( 647 )
    2日目
    749
    ( 824 )
    1日目
    430
    ( 473 )
    1日目
    347
    ( 382 )
    1日目
    653
    ( 718 )
    4日目
    344
    ( 378 )
    1日目
    2,248
    ( 2,473 )
    2日目
    590
    ( 649 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・粘着剤付で緩衝材の固定が簡単です。
    【用途】
    ・梱包時の緩衝材や窓の断熱に。

    商品担当おすすめ

    • 養生テープ 画像

      ミスミ

      養生テープ

      軽くて丈夫な定番品!スプレー塗装、刷毛塗り塗装時の養生、養生シートの固定などあらゆる用途に最適。

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ユタカメイク ラップメイト(糊付きプチ) 300mm×5mのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ユタカメイク ラップメイト(糊付きプチ) 300mm×5m
    ユタカメイク 緩衝材 ラップメイト 1200mm×1500mm
    ユタカメイク 梱包用品 小包み用紙防水タイプ 0.9m×1.2m
    緩衝材 ダンボールロール巻 1100mm×25m
    緩衝材 アルミ箔シートロール巻 1000×50m(AFAL-20)
    ラップメイト (マットフォーム)
    メーカーユタカメイクユタカメイクユタカメイクユタカメイクユタカメイクユタカメイク
    通常価格317-4553858,46924,4431,119
    通常出荷日1日目〜1日目2日目14日目19日目2日目
    よく一緒に購入される商品

    気泡緩衝材カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト