ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ パーツケース ハンドル付き(ブルー・クリア)【6~12個入り】 |
|
ミスミ バックル式クリアボックス【1~60個入り】 |
|
エスコ 高衝撃性プラスチックパーツトレー(重ね置型)【1~60個入り】 |
|
エスコ 引出し式収納ケース(1/4/6個)【1~6個入り】 |



【特長】・横仕切板と併用(クロス)出来るよう切り込みが入ってます。・A3-001引出内に2枚まで使用で...
詳細を確認【特長】
・横仕切板と併用(クロス)出来るよう切り込みが入ってます。
・A3-001引出内に2枚まで使用できます(3等分割)。
・横仕切板と併用すれば最大で12等分割まで可能です。


サカセ化学工業
サカセ化学 ビジネスカセッターA3用横仕切板 S
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エスコ
62・63mm パーツケーストレー
5通常価格(税別):90円~

アズワン
小型コンテナー TBシリーズ
4.8通常価格(税別):1,416円~

アズワン
導電パーツボックス
4通常価格(税別):528円~

サカエ
パーツボックス Zタイプ (ネスティング仕様)
2通常価格(税別):809円~

サカエ
ピックケース 高さ 140~880mm
0通常価格(税別):11,613円~

エスコ
パーツケース・ツールケース(クリアー)
0通常価格(税別):350円~

トラスコ中山
PPトレー 長方形
0通常価格(税別):766円

エスコ
パーツケース(クリアー)
5通常価格(税別):730円~

エスコ
23/28mm 小物箱
5通常価格(税別):70円~