17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ビジネスカセッター A3タイプ A3-001

ビジネスカセッター A3タイプ

  • 間口 (mm)
    386
  • 奥行 (mm)
    500
  • 高さ (mm)
    337
  • 外枠材質
    ABS樹脂

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • オープンタイプです。引き出しを収納することは出来ません。(型番:A3-00A)

型番:

A3-001
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

A3-001の仕様・寸法情報

商品タイプ
引出し
間口 (mm)
386
奥行 (mm)
500
高さ (mm)
337
詳細タイプ
-
引出し
1個
引き出し内寸間口(mm)
333
引き出し内寸奥行(mm)
458
引き出し内寸高さ(mm)
296
トラスココード
557-2657
JANコード
4948349102589
質量(g)
6100
仕様
仕切板別売
セット内容/付属品
名札紙
引出し材質
強化スチロール樹脂
外枠材質
ABS樹脂
外枠(個)
1
-
-

絞り込み条件

  • 商品タイプ

  • 詳細タイプ

  • 引出し

  • 引き出し内寸間口(mm)

  • 引き出し内寸奥行(mm)

  • 引き出し内寸高さ(mm)

  • トラスココード

  • JANコード

  • 質量(g)

  • 仕様

  • セット内容/付属品

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
A3-001

商品タイプ

詳細タイプ

引出し

引き出し内寸間口

(mm)

引き出し内寸奥行

(mm)

引き出し内寸高さ

(mm)

トラスココード

JANコード

質量(g)

仕様

セット内容/付属品

引出し材質

外枠

(個)

最小発注数量
引出し
-
1個
333
458
296
557-2657
4948349102589
6100
仕切板別売
名札紙
強化スチロール樹脂
1
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,912円
( 25,203円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ビジネスカセッターのボディーには連結用のミゾがつけられています

・A3判が収納できる引き出しです
・外枠はそのままでタイプの違う引き出しの組み合わせが可能です
<A3-001>
・A3判が収納できるボックスタイプです
・他に棚板付きや扉付きタイプもあります。お問い合わせください
<A3-00A>
【用途】
・引出タイプでは使いづらい所(高い位置など)用に
<A3-00A>

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • オープンタイプです。引き出しを収納することは出来ません。(型番:A3-00A)

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ビジネスカセッター A3タイプの型番A3-001のページです。 型番A3-001に関する仕様情報を記載しております。
ビジネスカセッター A3タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ビジネスカセッター A3タイプ
カセットシリーズ・ワゴンタイプ
パーツケース ハンドル付き・両開きタイプ
マルチボックス ダブルタイプ 間口(mm) 380
パーツケース 仕切板・内箱 組合せタイプ
カセットシリーズ・壁面床置タイプ
メーカーサカセ化学工業サカエミスミSMATO(韓国ブランド)アズワンサカエ
通常価格22,912円292,343円 -15,264円2,790円2,932円101,196円
通常出荷日8日目3日目3日目在庫品1日目1日目〜3日目
間口 (mm)386777310380245600
奥行 (mm)500600261290176210
高さ (mm)3371480898034.51055
外枠材質ABS樹脂-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

小型パーツケースカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました