17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

防寒ブルゾンA-2150 3 シルバーG
  • 防寒ブルゾンA-2150 3 シルバーG

防寒ブルゾンA-2150 3 シルバーG

通常単価(税別)
12,06012,612
税込単価
13,26613,873
通常出荷日:7日目

【特長】・心地よいタッチと耐久性を両立させたソフトツイル素材使用商品です。

    未確定 8 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

    • サイズ

    • JANコード

    • トラスココード

    • 質量(g)

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数

    サイズ

    JANコード

    トラスココード

    質量(g)

    最小発注数量
    4L
    4536527525208
    854-1176
    1450.000
    1個
    5L
    4536527525215
    854-1177
    1450.000
    1個
    6L
    4536527525222
    854-1178
    0.000
    1個
    EL
    4536527525192
    854-1179
    1370.000
    1個
    L
    4536527525178
    854-1180
    1290.000
    1個
    LL
    4536527525185
    854-1181
    1350.000
    1個
    M
    4536527525161
    854-1182
    1230.000
    1個
    S
    4536527643681
    854-1183
    1200.000
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    12,612
    ( 13,873 )
    7日目
    12,612
    ( 13,873 )
    7日目
    12,612
    ( 13,873 )
    7日目
    12,522
    ( 13,774 )
    7日目
    12,060
    ( 13,266 )
    7日目
    12,060
    ( 13,266 )
    7日目
    12,060
    ( 13,266 )
    7日目
    12,060
    ( 13,266 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・心地よいタッチと耐久性を両立させたソフトツイル素材使用商品です。

    商品担当おすすめ

    • 不織布ツナギ NF-450 画像

      コーコス信岡

      不織布ツナギ NF-450

      【特長】服への汚れ付着、衛生管理の必要なシーンにお勧め。塗装、薬品散布作業時に。掃除や軽作業に。軽い、衛生的、使い捨てツナギ。

    • 撥水不織布つなぎ 画像

      コーコス信岡

      撥水不織布つなぎ

      【特長】不織布素材使用。仕様 : 男女兼用。袖形状 : 長袖。

    • スマートジャケット 画像

      コーコス信岡

      スマートジャケット

      【特長】左袖マルチポケット。細見シルエット。

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    防寒ブルゾンA-2150 3 シルバーGのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    防寒ブルゾンA-2150 3 シルバーG
    防寒ブルゾンA-2760 31 ナイト
    防寒ブルゾンA-2760 23チャコール
    防寒ブルゾンA-2760 1シールズNE
    防寒コートA-2766 31 ナイト
    自重堂 エコ3バリュージャンパー
    メーカーコーコス信岡コーコス信岡コーコス信岡コーコス信岡コーコス信岡自重堂
    通常価格12,060-12,060 -9,232 -9,232 -11,743 -6,456 -
    通常出荷日7日目7日目9日目9日目9日目5日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    秋冬用カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト