17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

防寒ブルゾンA-2760 23チャコール
  • 防寒ブルゾンA-2760 23チャコール

防寒ブルゾンA-2760 23チャコール

通常単価(税別)
9,2329,590
税込単価
10,15510,549
通常出荷日:9日目

【特長】・心地よいタッチと耐久性を両立させたソフトツイル素材使用商品です。

未確定 8 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

JANコード

トラスココード

質量

(g)

最小発注数量
4L
4536527525345
854-1160
1450
2個
5L
4536527525352
854-1161
1450
2個
6L
4536527525369
854-1162
-
2個
EL
4536527525338
854-1163
1370
2個
L
4536527525314
854-1164
1290
2個
LL/2L
4536527525321
854-1165
1350
2個
M
4536527525307
854-1166
1230
2個
S
4536527643728
854-1167
1200
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,534
( 10,487 )
9日目
9,534
( 10,487 )
9日目
9,534
( 10,487 )
9日目
9,590
( 10,549 )
9日目
9,232
( 10,155 )
9日目
9,232
( 10,155 )
9日目
9,232
( 10,155 )
9日目
9,232
( 10,155 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・心地よいタッチと耐久性を両立させたソフトツイル素材使用商品です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

防寒ブルゾンA-2760 23チャコールのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防寒ブルゾンA-2760 23チャコール
防寒ブルゾンA-2760 1シールズNE
防寒コートA-2766 31 ナイト
防寒コートA-2766 1シールズNE
防寒コートA-2766 6 Dアズーリ
コーコス 防寒スラックスA-2763 1シールズNEEL
メーカーコーコス信岡コーコス信岡コーコス信岡コーコス信岡コーコス信岡コーコス信岡
通常価格9,232-9,232 -11,743 -11,743 -11,743 -8,880
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目4日目
商品分類ブルゾンブルゾン-コート--
色(系統)---
耐久撥水加工ありあり-あり--
帯電防止素材ありあり-あり--
色詳細チャコールシールズネイビー-シールズネイビー--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防寒着カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト