17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サカセ タックキャリア A-22BC-5110

サカセ タックキャリア

通常単価(税別)
4,597円
税込単価
5,057円
通常出荷日:19日目

【特長】・粘着 ・低アウトガス【用途】・精密品等の保管・搬送ケース ・粘着により多種形状に対応 ・繰り...

詳細を確認
  • JANコード
    4948349628058
  • 質量(g)
    63.000
  • トラスココード
    849-9556
  • 材質1
    本体:導電PC ●フタ:制電PC ●粘着シート:非シリコーン

型番:

A-22BC-5110
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

A-22BC-5110の仕様・寸法情報

JANコード
4948349628058
質量(g)
63.000
トラスココード
849-9556
材質1
本体:導電PC ●フタ:制電PC ●粘着シート:非シリコーン

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
A-22BC-5110
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,597円
( 5,057円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・粘着
・低アウトガス
【用途】
・精密品等の保管・搬送ケース
・粘着により多種形状に対応
・繰り返し使用可
【商品仕様】
・ケース外寸(mm):W120×D85×H15
・粘着シート(mm):W×D
・粘着強度呼び:51
・サカセ タックキャリア
・JANコード:4948349628058
・トラスココード:849-9556
・質量:63g
【材質/仕上】
・本体:導電PC
・フタ:制電PC
・粘着シート:非シリコーン

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サカセ タックキャリアの型番A-22BC-5110のページです。 型番A-22BC-5110に関する仕様情報を記載しております。
サカセ タックキャリアのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サカセ タックキャリア
タックトレー
タックキャリア A-01BC-1000
タックトレーフタ
導電ピンマット
タックシート
メーカーサカセ化学工業サカセ化学工業サカセ化学工業サカセ化学工業サカセ化学工業サカセ化学工業
通常価格4,597円4,240円3,028円582円10,299円 -9,462円 -
通常出荷日19日目18日目39日目4日目4日目7日目
JANコード4948349628058494834962809649483496716414948349628065--
質量(g)63.00031.00026.00026.000-110
トラスココード849-9556849-9569849-9544849-9571--
材質1本体:導電PC ●フタ:制電PC ●粘着シート:非シリコーン本体:導電PC ●粘着シート:非シリコーン本体:導電PC ●フタ:制電PC ●粘着シート:非シリコーン制電PC--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

静電気対策異物除去具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました