17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ユタカメイク ロープ ナイロンロープ金剛打 3mm×20m

通常単価(税別)
1,017
税込単価
1,119
通常出荷日:1日目

【特長】・強度は3打に比べ40%程度低下しますが、摩擦抵抗が少なく、ねじれにくいロープです。・一般の合...

詳細を確認
  • 材質
    その他
  • 長さ (m)
    20
  • JANコード
    4903599110449
  • トラスココード
    828-0482
  • 質量(g)
    107.000
  • 材質1
    ナイロン
  • 線径(mm)
    3
  • 包装形態
    袋入

型番:

A-218
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

A-218の仕様・寸法情報

材質
その他
長さ(m)
20
JANコード
4903599110449
トラスココード
828-0482
質量(g)
107.000
材質1
ナイロン
線径(mm)
3
包装形態
袋入
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
A-218
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,017
( 1,119 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・強度は3打に比べ40%程度低下しますが、摩擦抵抗が少なく、ねじれにくいロープです。
・一般の合成繊維の中で最も強度があり、摩擦とショックに非常に強いロープです。
【用途】
・あらゆる農業機械、建設機械などの始動用。
・装飾用、ネット用、リード用等に。
【商品仕様】
・色:白
・線径(mm):3
・長さ(m):20
・包装形態:袋入
・全長(m):10
・JANコード:4903599110449
・トラスココード:828-0482
・質量:107g
【材質/仕上】
・ナイロン

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユタカメイク ロープ ナイロンロープ金剛打 3mm×20mの型番A-218のページです。 型番A-218に関する仕様情報を記載しております。
ユタカメイク ロープ ナイロンロープ金剛打 3mm×20mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ユタカメイク ロープ ナイロンロープ金剛打 3mm×20m
ユタカメイク ロープ ポリエステルロープ3ッ打 3mm×10m
ロープシリーズ ナイロン金剛打
ロープ クレモナ金剛打ロープ 3mm×10m
ユタカメイク ロープ クレモナロープ3ツ打 3mm×10m
ナイロンロープ
メーカーユタカメイクユタカメイク三友産業ユタカメイクユタカメイク三友産業
通常価格1,017214 -385 -5163511,788
通常出荷日1日目2日目〜3日目〜5日目1日目2日目
材質その他ポリエステルその他その他その他その他
長さ(m)201010101020
--
JANコード4903599110449--49035990553514903599110388-
トラスココード828-0482--112-9174494-8785-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ひも・ロープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト