ファクトリーサプライ用品技術窓口

【特長】・50,000Lタンクまで生産しています・補強枠の剛性アップにより、高比重・高耐震にも対応可能...
詳細を確認【特長】
・50,000Lタンクまで生産しています
・補強枠の剛性アップにより、高比重・高耐震にも対応可能です
・天板ノズル取付座が豊富です
・標準部品はハンドホールまたはマンホール、補強枠(SS製、4,000L以上)です
・本体の色1.黒色-カーボンブラック入。2.白色-ポリエチレン自然色(半透明)です
・タンクを屋外など直射日光を受ける場所に設置する場合は、耐候上、黒色タンクをご使用ください
・使用温度範囲:-20~60℃(補強枠付の場合)です
・タンクの材質は耐食性に優れたポリエチレン樹脂で、ほとんどの化学薬品に侵されない優れた耐薬品性を有します
【用途】
・無機薬品の貯槽
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スイコー
PEフィッティング EPDM(エチレンプロピレンジエンゴム) タイプ
5通常価格(税別):2,352円~

ダイライト
ダイライト フィッティング 20A
0通常価格(税別):4,791円~

カイスイマレン
ポリエチレンタンク角型槽 KHシリーズ
0通常価格(税別):10,283円~

土井金属
ヒシエス トタンタライ
0通常価格(税別):2,832円~

山崎産業
プロテック 角バケツ ECO
0通常価格(税別):4,334円

アステージ
NCボックス
5通常価格(税別):545円~

イースタン精工
回転盤
4.5通常価格(税別):2,599円

トラスコ中山
パーツケース ポケットサイズ(仕切なしタイプ)
4.9通常価格(税別):94円~

トラスコ中山
プラスチックパレット αパレット (平置き段積み使用限定・薄型)
3.8通常価格(税別):5,171円
MISUMI(ミスミ) | 総合Webカタログ