17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

サンボックス #04~#9T 容量:10L未満
三甲
パーツケース ハンディーBOXタイプ
エスコ
アジャスター
サカエ
  • <
  • >
スーパーアジャスタブルシェルフ用棚板(A18シリーズ用)
  • スーパーアジャスタブルシェルフ用棚板(A18シリーズ用)

スーパーアジャスタブルシェルフ用棚板(A18シリーズ用)

  • 商品タイプ
    棚板
  • 奥行寸法 (mm)
    457

ご注意

  • 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 一段あたりの均等積載量(kg)

  • 間口寸法(mm)

  • 質量(g)

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

一段あたりの均等積載量

(kg)

間口寸法

(mm)

質量

(g)

JANコード

トラスココード

材質詳細

最小発注数量
250
603
3200.0
4933315677765
128-1495
マット:抗菌ポリエチレン:フレームポリエチレン
1個
250
755
3600.0
4933315678861
125-9425
マット:抗菌ポリエチレン:フレームポリエチレン
1個
250
908
4300.0
4933315679011
125-9408
マット:抗菌ポリエチレン:フレームポリエチレン
1個
250
1212
5400.0
4933315679004
125-9460
マット:抗菌ポリエチレン:フレームポリエチレン
1個
250
1517
7700.0
4933315679042
125-9401
棚板:スチール(クロムメッキ・クリアコーティング仕上げ)、ポール:スチール(クロムメッキ・クリアコーティング仕上げ)
1個
-
1823
9100.0
4933315677758
125-9462
棚板:スチール(クロムメッキ・クリアコーティング仕上げ)、ポール:スチール(クロムメッキ・クリアコーティング仕上げ)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,883円
( 11,971円 )
4日目
11,226円
( 12,349円 )
4日目
11,569円
( 12,726円 )
4日目
13,286円
( 14,615円 )
4日目
15,743円
( 17,317円 )
4日目
17,803円
( 19,583円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コーナーレバーを引くだけで棚板ピッチの変更が簡単に調節できます。
・棚板は25.4mmピッチで変更可能です。
・アジャスタブル専用テーパー固定方式により、ボルト・ナットや工具を使用せず簡単に組み立てられます。
【用途】
・工場・病院内の資材置き場、食品倉庫、研究施設資材倉庫、店舗什器など、さまざまな場面で使用可能。

ご注意

  • 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スーパーアジャスタブルシェルフ用棚板(A18シリーズ用) のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スーパーアジャスタブルシェルフ用棚板(A18シリーズ用)
スーパーアジャスタブルシェルフ用棚板(A24シリーズ用)
スチールラック 軽量棚 中棚ボルトレス型 棚板シリーズ
メタルミニ用棚板
メッシュラック用ハーフ棚板
軽中量棚ND型用オプション棚板セット(棚受含む)
メーカーエレクターエレクタートラスコ中山アイリスオーヤマトラスコ中山サカエ
通常価格10,883円-12,943円 -27,247円 -1,461円 -4,189円 -7,357円
通常出荷日4日目4日目1日目1日目〜1日目〜9日目
商品タイプ棚板棚板-棚板棚板-
奥行寸法(mm)457609----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

メッシュラック・メッシュ棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト