ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
三甲 サンボックス #04~#9T 容量:10L未満 |
|
エスコ パーツケース ハンディーBOXタイプ |
|
サカエ アジャスター |
|
三甲 サンボックス #10~#19 容量:5.7~46.2L |
|
ミスミ 中量キャスターラック 50支柱タイプ |



【特長】
・コーナーレバーを引くだけで棚板ピッチの変更が簡単に調節できます。
・棚板は25.4mmピッチで変更可能です。
・アジャスタブル専用テーパー固定方式により、ボルト・ナットや工具を使用せず簡単に組み立てられます。
【用途】
・工場・病院内の資材置き場、食品倉庫、研究施設資材倉庫、店舗什器など、さまざまな場面で使用可能。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アイリスオーヤマ
メタルラック 用オプションパーツ ポール
4.3通常価格(税別):757円~

アイリスオーヤマ
メタルラック 用オプションパーツ 棚板
4通常価格(税別):3,121円~

アイリスオーヤマ
メタルラック用 ボール型キャスター
0通常価格(税別):2,291円

ルミナス(ドウシシャ)
ルミナス スチールラック 高耐荷重 防錆加工 棚位置可変 ポール径25mm
4.8通常価格(税別):8,078円~

トラスコ中山
棚用落下防止ゴムバンド
4通常価格(税別):480円~

トラスコ中山
パネリーナ オプション用品
4.7通常価格(税別):1,407円~

トラスコ中山
L型アングル40型(40mm角・ネオグレー)
4.6通常価格(税別):848円~

ミスミ
中量キャスターラック 50支柱タイプ
0通常価格(税別):52,285円~

トラスコ中山
軽量ビン
0通常価格(税別):707円~
MISUMI(ミスミ) | 総合Webカタログ