ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ 中量キャスターラック 50支柱タイプ |
|
ミスミ 中量キャスターラック 40支柱タイプ |
|
ミスミ 軽量ラック 70kgタイプ NCシリーズ |
|
三甲 サンボックス #10~#19 容量:5.7~46.2L |
|
ミスミ 軽中量ラック 250㎏タイプ |



【特長】
・コーナーレバーを引くだけで棚板ピッチの変更が簡単に調節できます。
・棚板は25.4mmピッチで変更可能です。
・アジャスタブル専用テーパー固定方式により、ボルト・ナットや工具を使用せず簡単に組み立てられます。
【用途】
・工場・病院内の資材置き場、食品倉庫、研究施設資材倉庫、店舗什器など、さまざまな場面で使用可能。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ルミナス(ドウシシャ)
ルミナス スチールラック 高耐荷重 防錆加工 棚位置可変 ポール径25mm
4.8通常価格(税別):8,078円~

ルミナス(ドウシシャ)
ルミナス スライドシェルフ(棚板) 25mmポール用
5通常価格(税別):4,456円~

ルミナス(ドウシシャ)
ルミナス 大型スチールラック 高耐荷重 防錆加工 棚位置可変 ポール径25mm
5通常価格(税別):20,874円~

ルミナス(ドウシシャ)
ルミナス スチールラック補強パーツ ワイヤーバー ポール径25mm
4.8通常価格(税別):631円~

アイリスオーヤマ
メタルラック 用オプションパーツ ポール
4.3通常価格(税別):780円~

アイリスオーヤマ
メタルラック用棚板(幅500~1800mm)
4通常価格(税別):3,832円~

ルミナス(ドウシシャ)
ルミナス ワイヤーシェルフ用棚板 間口:915mm
0通常価格(税別):5,033円~

ミスミ
軽中量ラック 300㎏タイプ
4.6通常価格(税別):15,270円~

トラスコ中山
L型アングル30型(30mm角・ネオグレー)
4.7通常価格(税別):1,029円~
MISUMI(ミスミ) | 総合Webカタログ