17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

栗田 スーパーエースOSR A16718

栗田 スーパーエースOSR

通常単価(税別)
26,964円
税込単価
29,660円
通常出荷日:5日目

【特長】・冷凍機を運転しながら洗浄できますから、年間連続運転の冷却水系でも時期を選ばず洗浄できます。・...

詳細を確認
  • 容量(kg)
    5
  • 質量(g)
    5000.0

型番:

A16718
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

A16718の仕様・寸法情報

商品タイプ
洗剤
用途
その他
容量(kg)
5
質量(g)
5000.0
トラスココード
126-9784
用途詳細
空調冷却水系のスライム洗浄除去に

絞り込み条件

  • 商品タイプ

  • 用途

  • トラスココード

  • 用途詳細

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
A16718

商品タイプ

用途

トラスココード

用途詳細

最小発注数量
洗剤
その他
126-9784
空調冷却水系のスライム洗浄除去に
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,964円
( 29,660円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・冷凍機を運転しながら洗浄できますから、年間連続運転の冷却水系でも時期を選ばず洗浄できます。
・弱アルカリ性の洗浄剤ですから、作業性にすぐれ、洗浄廃水は中性付近になりますので排水時に中和する必要がありません。
・系内保有水量に対し1~2%投入し、12時間洗浄後、循環水が清浄になるまでブローします。
【用途】
・空調冷却水系のスライム洗浄除去に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

栗田 スーパーエースOSRの型番A16718のページです。 型番A16718に関する仕様情報を記載しております。
栗田 スーパーエースOSRのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
栗田 スーパーエースOSR
クリレスミニ505 消泡剤 (0.5kg×10本入)
NEWクリサワーパック30マルチ 1個32錠入り×10個
5kg 冷却水回路洗浄剤(スーパーエースOSR)
10kg 冷却水回路洗浄剤(スーパーエースFL)
azuma CH909 アズマジック スーパーマルチ洗剤
メーカー栗田工業栗田工業栗田工業エスコエスコアズマ工業
通常価格26,964円20,199円69,549円23,754円24,353円2,000円
通常出荷日5日目8日目1日目1日目1日目1日目
容量(kg)5-----
質量(g)5000.0-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました