17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

緩衝材 ラップメイト (プチ)   A-149
  • 緩衝材 ラップメイト (プチ)

緩衝材 ラップメイト (プチ)

通常単価(税別)
1,528
税込単価
1,681
通常出荷日:21日目

【特長】・空気緩衝なのでクッション性に優れています。・耐水、防湿性に優れています。【用途】・割れ物の保...

詳細を確認
  • 幅(mm)
    900
  • 材質1
    ポリエチレン
  • 厚さ(mm)
    3.5

型番:

A-149
解除
  • この商品は120個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

A-149の仕様・寸法情報

幅(mm)
900
長さ(m)
5
JANコード
4903599120462
トラスココード
113-0736
質量(g)
340.000
材質1
ポリエチレン
厚さ(mm)
3.5
-
-

絞り込み条件

  • 長さ(m)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 21日以内

型番リスト

表示件数
型番
A-149

長さ(m)

JANコード

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
5
4903599120462
113-0736
340.000
120個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,528
( 1,681 )
21日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・空気緩衝なのでクッション性に優れています。
・耐水、防湿性に優れています。
【用途】
・割れ物の保護、クッション材に。
【材質】
・ポリエチレン

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

緩衝材 ラップメイト (プチ) の型番A-149のページです。 型番A-149に関する仕様情報を記載しております。
緩衝材 ラップメイト (プチ) のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
緩衝材 ラップメイト (プチ)
ユタカメイク ラップメイト(糊付きプチ) 300mm×5m
ラップメイト (マットフォーム)
ユタカメイク 緩衝材 ラップメイト 1200mm×1500mm
緩衝材 アルミ箔シートロール巻 1000×50m(AFAL-20)
緩衝材 プチ養生シート
メーカーユタカメイクユタカメイクユタカメイクユタカメイクユタカメイクユタカメイク
通常価格1,528317 -1,11945524,443952 -
通常出荷日21日目1日目〜2日目1日目19日目1日目〜
幅(mm)900-400120010001200
材質1ポリエチレン-ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)ポリエチレン+アルミ再生ポリエチレン(PE)
厚さ(mm)3.5-0.522-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

気泡緩衝材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました