17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ユタカメイク 緩衝材 発泡ロール巻 1000×100m(AF-10) A116

ユタカメイク 緩衝材 発泡ロール巻 1000×100m(AF-10)

通常単価(税別)
12,425
税込単価
13,668
通常出荷日:21日目

【特長】・撥水性、防湿性、緩衝性に優れています。【用途】・われものの保護、クッション材に。【商品仕様】...

詳細を確認

    ご注意

    • 販売単位:1巻き

    型番:

    A116
    解除
    • この商品は3個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    A116の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 21日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    A116
    最小発注数量
    3個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    12,425
    ( 13,668 )
    21日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・撥水性、防湿性、緩衝性に優れています。
    【用途】
    ・われものの保護、クッション材に。
    【商品仕様】
    ・幅(mm):1000
    ・長さ(m):1
    ・厚さ(mm):1色
    ・ロール巻
    ・JANコード:4903599053524
    ・トラスココード:112-9177
    ・質量:3.45kg
    【材質/仕上】
    ・ポリエチレン

    ご注意

    • 販売単位:1巻き

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ユタカメイク 緩衝材 発泡ロール巻 1000×100m(AF-10)の型番A116のページです。 型番A116に関する仕様情報を記載しております。
    ユタカメイク 緩衝材 発泡ロール巻 1000×100m(AF-10)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ユタカメイク 緩衝材 発泡ロール巻 1000×100m(AF-10)
    ユタカメイク 緩衝材 発泡ロール巻 1000×100(AF-10) ブルー
    緩衝材 アルミ箔シートロール巻 1000×50m(AFAL-20)
    ネット緩衝材(20M巻)
    ユタカメイク 緩衝材 ラップメイト 1200mm×1500mm
    ユタカメイク ラップメイト(糊付きプチ) 300mm×5m
    メーカーユタカメイクユタカメイクユタカメイクトラスコ中山ユタカメイクユタカメイク
    通常価格12,42510,91224,4431,721 -455317 -
    通常出荷日21日目21日目19日目1日目〜1日目1日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    気泡緩衝材カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました