17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

コヤマ カットケレン100mm巾×210 A11-100
  • コヤマ カットケレン100mm巾×210

コヤマ カットケレン100mm巾×210

通常単価(税別)
1,999円
税込単価
2,199円
通常出荷日:8日目

【特長】・片刃設計です。・叩き易く安全な大きなヘッドです。・Pタイル、クッションフロア等のハガシ作業に...

詳細を確認
  • 刃幅 (mm)
    100
  • 全長 (mm)
    210
  • JANコード
    4960408003149
  • トラスココード
    806-9787
  • 質量(g)
    670.000
  • 材質1
    機械構造用炭素鋼使用、高周波焼き入れ
  • 刃幅(mm)
    100
  • 全長(mm)
    210

型番:

A11-100
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

A11-100の仕様・寸法情報

刃幅(mm)
100
全長(mm)
210
JANコード
4960408003149
トラスココード
806-9787
質量(g)
670.000
材質1
機械構造用炭素鋼使用、高周波焼き入れ
刃幅(mm)
100
全長(mm)
210

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
A11-100
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,999円
( 2,199円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・片刃設計です。
・叩き易く安全な大きなヘッドです。
・Pタイル、クッションフロア等のハガシ作業に最適。
【用途】
・P-タイル、クッションフロアー等のはがし作業に最適。
・内装工事、補修作業に最適。
【材質】
・機械構造用炭素鋼使用、高周波焼き入れ

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

コヤマ カットケレン100mm巾×210の型番A11-100のページです。 型番A11-100に関する仕様情報を記載しております。
コヤマ カットケレン100mm巾×210のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コヤマ カットケレン100mm巾×210
モクバ印 セリ矢 19mm
モクバ印 セリ矢 32mm
モクバ印 セリ矢 22mm
モクバ印 セリ矢 26mm
モクバ印 セリ矢 28mm
メーカーMOKUBAMOKUBAMOKUBAMOKUBAMOKUBAMOKUBA
通常価格1,999円1,581円2,997円2,098円2,337円2,573円
通常出荷日8日目8日目9日目8日目7日目9日目
刃幅(mm)100-----
全長(mm)210-----
JANコード496040800314949604080169654960408017016496040801697249604080169894960408016996
トラスココード806-9787806-9933806-9938806-9934806-9935806-9936
質量(g)670.000320.0001150.000420720.000800.000
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

タガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました