17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

緩衝材 プチプチロール巻 A-110
  • 緩衝材 プチプチロール巻

緩衝材 プチプチロール巻

通常単価(税別)
9,552
税込単価
10,507
通常出荷日:2日目

【特長】・空気緩衝なのでクッション性に優れています・耐水、防湿性に優れています【用途】・われものの保護...

詳細を確認
  • 材質1
    ポリエチレン
  • 厚さ(mm)
    3.5

型番:

A-110
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

A-110の仕様・寸法情報

幅(mm)
1200
長さ(m)
42
JANコード
4903599051544
トラスココード
113-0726
質量(g)
3000.0
材質1
ポリエチレン
厚さ(mm)
3.5
-
-

絞り込み条件

  • 幅(mm)

  • 長さ(m)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
A-110

幅(mm)

長さ(m)

JANコード

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
1200
42
4903599051544
113-0726
3000.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,552
( 10,507 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・空気緩衝なのでクッション性に優れています
・耐水、防湿性に優れています
【用途】
・われものの保護、クッション材に

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

緩衝材 プチプチロール巻の型番A-110のページです。 型番A-110に関する仕様情報を記載しております。
緩衝材 プチプチロール巻のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
緩衝材 プチプチロール巻
緩衝材 アルミ箔シートロール巻 1000×50m(AFAL-20)
緩衝材 ラップメイト (プチ)
ユタカメイク 緩衝材 ラップメイト 1200mm×1500mm
ラップメイト (マットフォーム)
ユタカメイク ラップメイト(糊付きプチ) 300mm×5m
メーカーユタカメイクユタカメイクユタカメイクユタカメイクユタカメイクユタカメイク
通常価格9,55240,3151,5287691,295682 -
通常出荷日2日目19日目21日目1日目2日目1日目〜
材質1ポリエチレンポリエチレン+アルミポリエチレンポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)-
厚さ(mm)3.523.520.5-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

気泡緩衝材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました