17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

DIC A07-WV型ヘルメット 青 A07-WV-SBL

DIC A07-WV型ヘルメット 青

通常単価(税別)
3,887
税込単価
4,276
通常出荷日:6日目

【特長】・強力なベンチレーション機能があります。【用途】・飛来落下物・墜落時保護兼用、電気用【商品仕様...

詳細を確認

    型番:

    A07-WV-SBL
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    A07-WV-SBLの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    A07-WV-SBL
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,887
    ( 4,276 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・強力なベンチレーション機能があります。
    【用途】
    ・飛来落下物・墜落時保護兼用、電気用
    【商品仕様】
    ・色:スカイブルー
    ・HA1内装
    ・K8ライナー付き
    ・JANコード:4562116360929
    ・トラスココード:853-7263
    ・質量:435g
    【材質/仕上】
    ・ABS

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    DIC A07-WV型ヘルメット 青の型番A07-WV-SBLのページです。 型番A07-WV-SBLに関する仕様情報を記載しております。
    DIC A07-WV型ヘルメット 青のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    DIC A07-WV型ヘルメット 青
    ヘルメット 高通気タイプ A07-WV型
    ヘルメット A-07WV型(通気孔付・雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付)
    DIC SYA-WV型ヘルメット 赤
    ヘルメット A型(MPタイプ) A-1
    DIC A01-Vホワイト
    メーカーDICプラスチックDICプラスチックDICプラスチックDICプラスチック加賀産業DICプラスチック
    通常価格3,8873,083 -3,4363,8422,2562,444
    通常出荷日6日目6日目〜3日目〜4日目7日目4日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ヘルメット本体カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました