ツール用品技術窓口

ダイジェット 部品

通常単価(税別)
1,265円
税込単価
1,392円
通常出荷日:4日目

【用途】・レンチ。【商品仕様】・ドライブサイズ:T-6・ドライブサイズ:T-6・トラスココード:837...

詳細を確認
  • フライスホルダー用品種類
    レンチ
  • トラスココード
    837-2235
  • JANコード
    4547328125504

ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。

型番:

A-06
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

A-06の仕様・寸法情報

フライスホルダー用品種類
レンチ
トラスココード
837-2235
JANコード
4547328125504
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
A-06
最小発注数量
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,265円
( 1,392円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・レンチ。
【商品仕様】
・ドライブサイズ:T-6
・ドライブサイズ:T-6
・トラスココード:837-2235
・質量:0g

ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダイジェット 部品の型番A-06のページです。 型番A-06に関する仕様情報を記載しております。
ダイジェット 部品のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダイジェット 部品
ダイジェット ヘプタミル 本体
タンガロイ TAC工具部品 CU-R-CHP
タンガロイ TAC工具部品 S-CU-CHP
京セラ 部品 (MFWN-90)
ダイジェット QMマックス 本体 ボアタイプフライス 穴径インチサイズ
メーカーダイジェットダイジェットタンガロイタンガロイ京セラダイジェット
通常価格1,265円50,304円10,425円11,475円3,141円82,575円
通常出荷日4日目4日目1日目1日目4日目4日目
フライスホルダー用品種類レンチ---シート・敷板-
トラスココード837-2235-----
JANコード4547328125504-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フライスチップ・ホルダー用備品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました