17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

スポンジパッド

スポンジパッド
通常単価(税別)
486円
税込単価
535円
通常出荷日:6日目

【用途】・酸化皮膜・さびの除去・塗膜のはく離・溶接スケール除去・ヘアライン仕上げなどに。・製品加工後の...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

粒度(#)

砥粒

JANコード

トラスココード

最小発注数量
1500
GC
4511308011941
828-4467
200個
400
A
4511308011927
828-4468
200個
800
C
4511308011934
828-4469
200個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
486円
( 535円 )
6日目
486円
( 535円 )
6日目
486円
( 535円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・酸化皮膜・さびの除去・塗膜のはく離・溶接スケール除去・ヘアライン仕上げなどに。
・製品加工後のバリ、カエリ取り・金属塗装前の足付け・メッキ前処理などに。
・シンクの傷落とし・ガラス、陶器の汚れ落とし・プラスチックの汚れ落としなどに。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スポンジパッドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スポンジパッド
耐水研磨紙(C34P)
スポンジ研磨シート
スポンジ研磨材 114×140mm
ストロングツール 研磨スポンジ
工業用パッド
メーカー理研コランダム理研コランダムトラスコ中山スリーエムジャパンイチネンアクセスミスミ
通常価格486円413円508円 -357円 -703円2,268円
通常出荷日6日目2日目1日目1日目6日目在庫品1日目
商品タイプスポンジ耐水ペーパースポンジスポンジスポンジ不織布/ナイロン
幅(mm)75230114140140150
長さ(mm)100280140114115230
重量(g)10.00020.000----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シート研磨材・ロール研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト