ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

マグネチックトレー丸型

マグネチックトレー丸型 9932902SA
通常単価(税別)
1,261
税込単価
1,387
通常出荷日:5日目

【特長】・本体はステンレス製のため錆びにくいです・取り外した部品やネジ、また工具類などをマグネットで強...

詳細を確認

型番:

9932902SA
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

9932902SAの仕様・寸法情報

商品タイプ
丸型バット
材質
ステンレス
JANコード
4989530680974
質量(g)
350
トラスココード
868-7686
本体寸法 Φ×高さ(mm)
150×41

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
9932902SA
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,261
( 1,387 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・本体はステンレス製のため錆びにくいです
・取り外した部品やネジ、また工具類などをマグネットで強力に吸着させるため紛失防止に役立ちます
【用途】
・取り外した部品やねじ・ボルト・ナット・工具などの紛失防止に

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マグネチックトレー丸型の型番9932902SAのページです。 型番9932902SAに関する仕様情報を記載しております。
マグネチックトレー丸型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マグネチックトレー丸型
ステンレストレー
丸型浅バット
スギコ 丸型ノンスリップポリトレッドトレー
丸型パンチング浅バット
ステンレストレー AGST
メーカースエカゲツールトラスコ中山日本メタルワークスSUGICO日本メタルワークスSUGICO
通常価格1,2614,927 -980 -4,4562,230 -4,956 -
通常出荷日5日目1日目1日目〜7日目1日目1日目〜
商品タイプ丸型バットその他丸型バット丸型バット丸型バットその他
材質ステンレスステンレスステンレス-ステンレスステンレス
JANコード4989530680974-----
質量(g)350-----
トラスココード868-7686-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バット・ボールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト