ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

HAZET トルックスドライバーソケット(差込角12.7mm)

HAZET トルックスドライバーソケット(差込角12.7mm) 992SLG-T45
通常単価(税別)
8,031円
税込単価
8,834円
通常出荷日:19日目

【特長】・ロングタイプのトルックスドライバーソケットです。・深い箇所のネジに最適です。・窒化チタンコー...

詳細を確認

型番:

992SLG-T45
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

992SLG-T45の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
992SLG-T45
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,031円
( 8,834円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ロングタイプのトルックスドライバーソケットです。
・深い箇所のネジに最適です。
・窒化チタンコーティングによりブレードは耐摩耗性が高く、錆びにくくなっています。
【用途】
・自動車・産業機械用。
・ごく深い場所のトルックス規格ネジ用。
【商品仕様】
・呼びNo.:T45
・差込角(mm):12.7
・全長(mm):138
・軸長(mm):100
・JANコード:4000896047635
・トラスココード:828-8597
・質量:84g
【材質/仕上】
・クロムバナジウム鋼

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

HAZET トルックスドライバーソケット(差込角12.7mm)の型番992SLG-T45のページです。 型番992SLG-T45に関する仕様情報を記載しております。
HAZET トルックスドライバーソケット(差込角12.7mm)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
HAZET トルックスドライバーソケット(差込角12.7mm)
HAZET トルックスドライバーソケット(差込角12.7mm)
HAZET トルックスドライバーソケット(差込角12.7mm)
HAZET トルックスドライバーソケット(差込角12.7mm)
HAZET トルックスドライバーソケット(差込角12.7mm)
HAZET トルックスドライバーソケット(差込角12.7mm)
メーカーHAZETHAZETHAZETHAZETHAZETHAZET
通常価格8,031円7,874円8,795円5,949円8,408円14,244円
通常出荷日19日目19日目19日目9日目19日目9日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました