17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が9型番あります。
  • 外径(mm)

    ~mm
  • 刃厚(mm)

    ~mm
  • 内径(mm)

    ~mm
  • 歯数(山数)(P)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内
    • 9日以内

スライドマルノコ&卓上マルノコ用チップソー

スライドマルノコ&卓上マルノコ用チップソー
  • スライドマルノコ&卓上マルノコ用チップソー
通常単価(税別)
6,12817,433
税込単価
6,74119,176
通常出荷日:6日目~9日目

【特長】・特殊チップを採用し、長寿命を実現したプロ向けスライドマルノコ用チップソーです。・レーザースリ...

詳細を確認
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

外径

(mm)

刃厚

(mm)

内径

(mm)

歯数(山数)

(P)

JANコード

トラスココード

最高使用回転数

重量

(g)

最小発注数量
190
2
20
72
4939752992003
827-5483
5500rpm
300
1個
216
2.2
25.4
80
4939752992010
827-5484
4500rpm
437
1個
216
2.2
25.4
100
4939752992027
827-5485
4500rpm
448
1個
255
2.4
25.4
100
4939752992034
827-5486
3800rpm
722
1個
260
2.4
25.4
100
4939752992041
827-5487
3800rpm
729
1個
305
2.6
25.4
100
4939752992201
827-5498
3200rpm
1121
1個
305
2.6
25.4
120
4939752992218
827-5499
3200rpm
1123
1個
380
3
25.4
100
4939752992225
827-5500
3200rpm
2050
1個
380
3
25.4
120
4939752992232
827-5501
3200rpm
2067
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,128
( 6,741 )
6日目
8,653
( 9,518 )
6日目
9,634
( 10,597 )
6日目
10,558
( 11,614 )
6日目
10,558
( 11,614 )
6日目
13,141
( 14,455 )
6日目
14,634
( 16,097 )
6日目
15,852
( 17,437 )
6日目
17,433
( 19,176 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・特殊チップを採用し、長寿命を実現したプロ向けスライドマルノコ用チップソーです。
・レーザースリット入りでブレを抑えて消音性能も優れています。
【用途】
・内装木材、構造用合板、集成材、化粧合板、一般木材の切断。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スライドマルノコ&卓上マルノコ用チップソーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スライドマルノコ&卓上マルノコ用チップソー
スライドマルノコ用チップソー
アルミ用チップソー(スライドマルノコ用)
スーパーオールマイティー スライド・卓上マルノコ用 (多種材料切断)
プレミアム スライドマルノコ用
工匠チップソー(スライドマルノコ用)
メーカーアイウッドアイウッドアイウッド山真製鋸アイウッドハウスビーエム
通常価格6,128-3,536 -3,841 -4,515 -3,536 -3,965 -
通常出荷日6日目〜6日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜6日目5日目〜
よく一緒に購入される商品

チップソーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト