ファクトリーサプライ用品技術窓口
ミスミ
カラーストレッチフィルム 厚さ20μ【6個入り】
通常価格(税別):12987円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
静電気防止 チャック付ポリ袋0.06mm
通常価格(税別):3548円~
通常出荷日:在庫品1日目
セイニチ
チャック付ポリ袋 ユニパック【100~300個入り】
通常価格(税別):252円~
通常出荷日:在庫品1日目
日本サニパック
スタンダートポリ袋(半透明・吊り下げタイプ)【200個入り】
日本サニパック
通常価格(税別):225円~
通常出荷日:1日目
アイリスオーヤマ
ダンボール
アイリスオーヤマ
通常価格(税別):130円~
通常出荷日:1日目 ~
トラスコ中山
カラータイプ業務用ポリ袋【200個入り】
トラスコ中山
通常価格(税別):888円~
通常出荷日:1日目
HEIKO
ポリエチレン袋 0.04mm 401~420【1~100個入り】
通常価格(税別):237円~
通常出荷日:在庫品1日目
川上産業
封筒用緩衝材 セフティパック 200枚~400枚入り【200~400個入り】
通常価格(税別):26439円~
通常出荷日:20日目
エスコ
ポリ袋(チャック付/青)厚み0.04mm【100個入り】
通常価格(税別):805円~
通常出荷日:1日目 ~
アイリスオーヤマ
段ボールシート シートタイプ
アイリスオーヤマ
通常価格(税別):541円~
通常出荷日:1日目

| 型番 | 縦(mm) | 表示内容 | 横(mm) | JANコード | トラスココード | 質量 | 材質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99022 | 115 | われもの注意 | 58 | 4903599990607 | 112-9181 | 1650g | 紙 |
【特長】
・取り扱い方法をわかりやすく表示できます。
【用途】
・荷物の表示に。
【商品仕様】
・縦(mm):115
・表示内容:われもの注意
・横(mm):58
・シールタイプ
・JANコード:4903599990607
・トラスココード:112-9181
・質量:1650g
【材質/仕上】
・紙
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
パコールチャック袋 厚み(mm)0.04/0.08
4.9通常価格(税別):170円~

ミスミ
ストレッチフィルム(手巻き用)厚み8μm・12μm・15μm・18μm
4.6通常価格(税別):9,175円~

ミスミ
気泡緩衝材 標準タイプ 1200mm×42m巻
4.4通常価格(税別):2,612円

トラスコ中山
マジックテープセット 強粘着
4.2通常価格(税別):1,772円~

イージェイ
ハイタッチ
4.5通常価格(税別):3,873円~

トラスコ中山
業務用ポリ袋(厚手タイプ)
4.3通常価格(税別):829円~

セイニチ
チャック付ポリ袋 ユニパック
4.8通常価格(税別):252円~

トラスコ中山
簡単結束バンドストッパー(PPバンド用)
4.5通常価格(税別):343円~

エスコ
マジックストラップ(強力結束)
4.5通常価格(税別):194円~