17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

油汚れ落しパウダー 988
  • 油汚れ落しパウダー

油汚れ落しパウダー

通常単価(税別)
2,159
税込単価
2,375
通常出荷日:4日目

【特長】・パーライトに無りん天然洗剤を含ませたクリーナーでしつこい油汚れを強力に落とします。

    型番:

    988
    解除
    • この商品は2個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    988の仕様・寸法情報

    商品タイプ
    クリーナー
    用途
    その他
    JANコード
    4960833988004
    質量(g)
    6500.000
    トラスココード
    868-2794
    材質1
    主成分:パーライト
    容量(kg)
    6
    -
    -

    絞り込み条件

    • 商品タイプ

    • 用途

    • JANコード

    • 質量(g)

    • トラスココード

    • 材質1

    • 容量(kg)

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    988

    商品タイプ

    用途

    JANコード

    質量(g)

    トラスココード

    材質1

    容量(kg)

    最小発注数量
    クリーナー
    その他
    4960833988004
    6500.000
    868-2794
    主成分:パーライト
    6
    2個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,159
    ( 2,375 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・パーライトに無りん天然洗剤を含ませたクリーナーでしつこい油汚れを強力に落とします。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    油汚れ落しパウダーの型番988のページです。 型番988に関する仕様情報を記載しております。
    油汚れ落しパウダーのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    油汚れ落しパウダー
    油汚れ落し キッチンクリーン
    レンジの油汚れ落し レンジクリーンジェル MS-111
    480ml 油汚れ用クリーナー
    4Kg 強力油汚れ洗浄剤
    厨房用強力油汚れ洗浄剤
    メーカーエーゼットミラコンミラコンエスコエスコエスコ
    通常価格2,1597455971,1557,9204,569 -
    通常出荷日4日目3日目3日目1日目2日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト