ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

カクダイ 平パッキン 30×18×2

カクダイ 平パッキン 30×18×2 9851-26
通常単価(税別)
550円
税込単価
605円
通常出荷日:9日目

【商品仕様】・使用温度 1~80℃・カクダイ 平パッキン 30×18×2・JANコード:4972353...

詳細を確認

型番:

9851-26
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

9851-26の仕様・寸法情報

JANコード
4972353980475
トラスココード
807-3595
質量(g)
5.000
材質1
NBR

型番リスト

表示件数
型番
9851-26
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
550円
( 605円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・使用温度 1~80℃
・カクダイ 平パッキン 30×18×2
・JANコード:4972353980475
・トラスココード:807-3595
・質量:5g
【材質/仕上】
・NBR

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ 平パッキン 30×18×2の型番9851-26のページです。 型番9851-26に関する仕様情報を記載しております。
カクダイ 平パッキン 30×18×2のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カクダイ 平パッキン 30×18×2
カクダイ 平パッキン 28×18×2 (2枚入)
カクダイ 平パッキン 30×20×2 (2枚入)
カクダイ 平パッキン 30×22×2 (2枚入)
カクダイ 平パッキン 38×30×2 (2枚入)
カクダイ 平パッキン 10×6×2 (2枚入)
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格550円511円550円550円550円458円
通常出荷日9日目2日目9日目9日目9日目2日目
JANコード497235398047549723530043004972353004324497235300433149723530044164972353004140
トラスココード807-3595807-9074807-9076807-9077807-9085807-9058
質量(g)5.0003.0003.0003.0003.0001.000
材質1NBRNBRNBRNBRNBRNBR
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
ミスミリモートサポート