ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

カクダイ 平パッキン 34×19×2

カクダイ 平パッキン 34×19×2 9851-11
通常単価(税別)
519円
税込単価
571円
通常出荷日:9日目

【商品仕様】・使用温度 1~80℃・JANコード:4972353980314・トラスココード:807-...

詳細を確認

型番:

9851-11
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

9851-11の仕様・寸法情報

JANコード
4972353980314
トラスココード
807-3487
質量(g)
6
材質1
NBR

型番リスト

表示件数
型番
9851-11
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
519円
( 571円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・使用温度 1~80℃
・JANコード:4972353980314
・トラスココード:807-3487
【材質/仕上】
・NBR

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ 平パッキン 34×19×2の型番9851-11のページです。 型番9851-11に関する仕様情報を記載しております。
カクダイ 平パッキン 34×19×2のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カクダイ 平パッキン 34×19×2
カクダイ 平パッキン 34×26×2 (2枚入)
カクダイ 平パッキン 34×24×2 (2枚入)
カクダイ 平パッキン 19×15×2 (2枚入)
カクダイ 平パッキン 24×19×2 (2枚入)
カクダイ 平パッキン 30×20×2 (2枚入)
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格519円550円550円498円511円550円
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
JANコード497235398031449723530043794972353004362497235300423249723530042704972353004324
トラスココード807-3487807-9081807-9080807-9067807-9071807-9076
質量(g)63.0003.0002.0002.0003.000
材質1NBRNBRNBRNBRNBRNBR
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
ミスミリモートサポート