ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

カクダイ 平パッキン 17×12×2

型番:

9851-01
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

9851-01の仕様・寸法情報

JANコード
4972353985104
トラスココード
807-3477
質量(g)
3.000
材質1
NBR

商品情報

製品仕様

型番使用温度JANコードトラスココード質量材質
9851-011~80℃4972353985104807-34773.0gNBR

型番リスト

表示件数
型番
9851-01
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
435円
( 479円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・使用温度 1~80℃
・JANコード:4972353985104
・トラスココード:807-3477
・質量:3.0g
【材質/仕上】
・NBR

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ 平パッキン 17×12×2の型番9851-01のページです。 型番9851-01に関する仕様情報を記載しております。
カクダイ 平パッキン 17×12×2のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カクダイ 平パッキン 17×12×2
カクダイ 平パッキン 23×17×2
カクダイ 平パッキン 17×13×2 (2枚入)
カクダイ 平パッキン 12×8×2 (2枚入)
カクダイ 平パッキン 16×12×2 (2枚入)
カクダイ 平パッキン 22×17×2 (2枚入)
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格435円498円498円498円498円511円
通常出荷日7日目9日目9日目9日目9日目9日目
JANコード497235398510449723539851354972353004218497235300416449723530042014972353004256
トラスココード807-3477807-3480807-9065807-9060807-9064807-9069
質量(g)3.0003.0001.0001.0001.0002.000
材質1NBRNBRNBRNBRNBRNBR
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました