ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

スエカゲ 1/2DR.ソケットハンガーユニット275mm

スエカゲ 1/2DR.ソケットハンガーユニット275mm 9740110
通常単価(税別)
928円
税込単価
1,021円
通常出荷日:6日目

【特長】・ソケットの紛失防止に役立ちます・ソケットの整理保管に大変便利です【用途】・差込角12.7ミリ...

詳細を確認

型番:

9740110
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

9740110の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
9740110
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
928円
( 1,021円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ソケットの紛失防止に役立ちます
・ソケットの整理保管に大変便利です
【用途】
・差込角12.7ミリのソケットの整理保管に

商品情報

【商品仕様】
・全長(mm):275
・差込角(mm):12.7
・クリップ:10個付
・JANコード:4989530602846
・トラスココード:774-3661
・質量:75g
【材質/仕上】
・アルミニウム

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スエカゲ 1/2DR.ソケットハンガーユニット275mmの型番9740110のページです。 型番9740110に関する仕様情報を記載しております。
スエカゲ 1/2DR.ソケットハンガーユニット275mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スエカゲ 1/2DR.ソケットハンガーユニット275mm
スエカゲ 3/8DR.ソケットハンガーユニット220mm
ソケットハンガーユニット
ソケットハンガーユニット
1/2"sqx275mm オフセットハンドル
スエカゲ 1/2DR.スーパーテンライト
メーカースエカゲツールスエカゲツールスエカゲツールスエカゲツールエスコスエカゲツール
通常価格928円901円1,245円945円2,187円5,789円
通常出荷日6日目6日目2日目6日目3日目6日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました