ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

水道凍結防止帯(給湯・給水管兼用) 9698-3

水道凍結防止帯(給湯・給水管兼用) 9698-3 9698-3
通常単価(税別)
6,281円
税込単価
6,909円
通常出荷日:9日目

【商品仕様】・水道凍結防止帯(給湯・給水管兼用)・JANコード:4972353969838・トラスココ...

詳細を確認

型番:

9698-3
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

9698-3の仕様・寸法情報

JANコード
4972353969838
トラスココード
807-3925
質量(g)
336.000
-
-

型番リスト

表示件数
型番
9698-3
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,281円
( 6,909円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・水道凍結防止帯(給湯・給水管兼用)
・JANコード:4972353969838
・トラスココード:807-3925

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

水道凍結防止帯(給湯・給水管兼用) 9698-3の型番9698-3のページです。 型番9698-3に関する仕様情報を記載しております。
水道凍結防止帯(給湯・給水管兼用) 9698-3のレビュー
この商品のレビューはありません
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました