ファクトリーサプライ用品技術窓口
トラスコ中山
保温チューブ スタンダードタイプ
トラスコ中山
通常価格(税別):678円~
通常出荷日:1日目
八興
フッ素ゴムチューブ 全長1m
通常価格(税別):1,653円~
通常出荷日:1日目
エスコ
温度管理用示温材(サーモラベル)EA722ZD【20個入り】
通常価格(税別):5,300円~
通常出荷日:1日目 ~
トラスコ中山
エアダスター 引金式 プラグタイプ TD-80
トラスコ中山
通常価格(税別):2,045円~
通常出荷日:1日目 ~
エスコ
広口ポリエチレン製容器(中栓付き) 10L/20L【1~4個入り】
通常価格(税別):4,690円~
通常出荷日:1日目 ~
ウィザ(旧:アークランドサカモト)
ハイカプラ プラグ 20P/30Pシリーズ
ウィザ(旧:アークランドサカモト)
通常価格(税別):580円~
通常出荷日:在庫品1日目
ジョプラックス
樹脂ニップル(めねじ取付用)
ジョプラックス
通常価格(税別):477円~
通常出荷日:1日目
トラスコ中山
ステンレスロート SRTシリーズ
トラスコ中山
通常価格(税別):2,711円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
使い捨てニトリルゴム手袋 パウダーフリー【1~5個入り】
通常価格(税別):3,248円~
通常出荷日:在庫品1日目
渡部工業
低圧シート(繊維入り)
渡部工業
通常価格(税別):10,893円~
通常出荷日:1日目

【特長】
・金属管専用(鋼管、銅管、ステンレス管)
・管温度3℃で通電開始、10℃で自動停止(サーモスタット内蔵)
・市販の保温材か、0698保温テープを使用してください。
・パッケージサイズ W180ミリ×H197ミリ×D75ミリ
・品番のうしろは長さ(m)注意 発火の恐れがありますので、重ね巻きしないでください。金属管以外での使用は発火、感電の恐れがあります。
【商品仕様】
・水道凍結防止帯(給湯・給水管兼用)
・JANコード:4972353969821
・トラスココード:807-9164
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カクダイ
カクダイ ゴム栓 41×37×40
0通常価格(税別):883円

三栄水栓製作所
シャワーアダプター
5通常価格(税別):1,077円

三栄水栓製作所
洗濯機用L型ニップル(自動給水停止)
5通常価格(税別):1,821円~

カクダイ
カクダイ パッキン ニトリルゴム
5通常価格(税別):374円

トラスコ中山
保温チューブ スタンダードタイプ
4.4通常価格(税別):678円~

エスコ
ねじ変換アダプター 青銅 パッキン付
0通常価格(税別):1,134円~

三栄水栓製作所
ソフトレバーノズル
0通常価格(税別):3,127円

カクダイ
洗濯機用ニップル
0通常価格(税別):2,210円

カクダイ
カクダイ 水栓ハンドルビス
0通常価格(税別):745円