ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

水道凍結防止帯

水道凍結防止帯 9698-1
通常単価(税別)
4,667
税込単価
5,134
通常出荷日:9日目

【特長】・金属管専用(鋼管、銅管、ステンレス管)・管温度約3℃で通電開始、約10℃で自動停止(サーモス...

詳細を確認

型番:

9698-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

9698-1の仕様・寸法情報

JANコード
4972353969814
トラスココード
807-3893
質量(g)
213.900
-
-

型番リスト

表示件数
型番
9698-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,667
( 5,134 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・金属管専用(鋼管、銅管、ステンレス管)
・管温度約3℃で通電開始、約10℃で自動停止(サーモスタット内蔵)
・保温テープ付き。別途必要な場合、698-000保温テープ(別売)を使用してください
・火災の恐れがありますので重ね巻きしないでください
【用途】
・水道管に巻付け、電源に接続するだけで厳しい寒さから水道の凍結を防ぎます
【商品仕様】
・長さ1m
・JANコード:4972353969814
・トラスココード:807-3893
・質量:213.9g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

水道凍結防止帯の型番9698-1のページです。 型番9698-1に関する仕様情報を記載しております。
水道凍結防止帯のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
水道凍結防止帯
水道凍結防止帯(給湯・給水管兼用) 9698-3
カクダイ 水道用フレキパイプ
カクダイ 水道用フレキパイプ
カクダイ 水道用フレキパイプ
カクダイ 水道用フレキパイプ
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格4,6675,9941,3373,9634,5932,046
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
JANコード497235396981449723539698384972353000647497235300235149723530023754972353001569
トラスココード807-3893807-3925807-3963807-4111807-3974807-3976
質量(g)213.900336.00081.000195.300235.00095.800

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました