17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

型番:

9681S-10D
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
-閉じる

9681S-10Dの仕様・寸法情報

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
9681S-10D
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
53,212円
( 58,533円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・可動スリーブ構造の液絡部は、洗い流せるので高粘性試料の詰まりを防ぎ、安定した性能を維持できます。
・防水構造です。
・鉛フリーです。
・9681-10D、9677-10D後継モデルです。
【用途】
・粘性の高い試料・溶剤や非水溶媒を含有した試料(化粧品・塗料)に。
【商品仕様】
・電極の長さ(mm):151
・接液部外径 (mm):12
・電極先端からの位置(mm):約26
・リード長さ(m):1
・型式承認番号:S004
・pH範囲:0~14
・液絡部:可動スリーブ
・内部液:#300(KCl)
・トラスココード:828-7381
・質量:100g
【材質/仕上】
・ガラス
・セラミック(多孔性)
・ポリサルフォン
・シリコンゴム
【セット内容/付属品】
・電極9681S-10D
・取扱説明書

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

堀場 スリーブToupH電極 9681S-10Dの型番9681S-10Dのページです。 型番9681S-10Dに関する仕様情報を記載しております。
堀場 スリーブToupH電極 9681S-10Dのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
堀場 スリーブToupH電極 9681S-10D
堀場 ロングToupH電極 9680S-10D
HI76409-0電極用保護スリーブ
堀場 防水白金複合形 ORP電極 9300-10D
堀場 突刺し測定用(ニードル形) pH電極 6252-10D
堀場 現場浸せき用 溶存酸素電極(リード長10m) 9551-100D
メーカー堀場製作所堀場製作所アズワン堀場製作所堀場製作所堀場製作所
通常価格53,212円45,080円11,447円24,175円31,950円93,836円
通常出荷日5日目5日目9日目5日目6日目6日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水質・水分測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました