17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

型番:

9680S-10D
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

9680S-10Dの仕様・寸法情報

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
9680S-10D
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
45,080円
( 49,588円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ロングかつスリムなボデイで、大型容器や試験管での測定に最適です。
・微生物培養液などの試験管内での測定にお使いいただけます。
・防水構造です。
・鉛フリーです。
・9680-10D、9678-10D、6378-10D後継モデルです。
【用途】
・微生物培養液などの試験管内での測定に。
【商品仕様】
・長さ×直径(mm):251×8
・長さ×直径(mm):251×8
・電極の長さ(mm):251
・接液部外径(mm):8
・液絡部高さ(電極先端からの位置)(mm):約21
・リード長さ(m):1
・型式承認番号:S005-1
・pH範囲:0~14
・液絡部:セラミック
・内部液:#300(KCl)
・トラスココード:820-7406
・質量:100g
【材質/仕上】
・ガラス
・セラミック(多孔性)
・ポリサルフォン
・シリコンゴム
【セット内容/付属品】
・電極9680S-10D
・取扱説明書

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

堀場 ロングToupH電極 9680S-10Dの型番9680S-10Dのページです。 型番9680S-10Dに関する仕様情報を記載しております。
堀場 ロングToupH電極 9680S-10Dのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
堀場 ロングToupH電極 9680S-10D
堀場 スリーブToupH電極 9681S-10D
堀場 ロング電極キャップ
堀場 防水白金複合形 ORP電極 9300-10D
堀場 突刺し測定用(ニードル形) pH電極 6252-10D
堀場 現場浸せき用 溶存酸素電極(リード長10m) 9551-100D
メーカー堀場製作所堀場製作所堀場製作所堀場製作所堀場製作所堀場製作所
通常価格45,080円53,212円2,575円24,175円31,950円93,836円
通常出荷日5日目5日目4日目5日目6日目6日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水質・水分測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました