17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

SG万能刷毛
  • SG万能刷毛

SG万能刷毛

通常単価(税別)
503円~593円
税込単価
553円~652円
通常出荷日:1日目~2日目

【特長】・水性・油性の両方の塗料に使えます・筋交い型の刷毛で、とっても使いやすいです【用途】・水性・油...

詳細を確認
  • 材質1
    毛:羊毛、化学繊維
  • 材質2
    柄:木
  • 材質3
    柄:木
  • 玉厚(mm)
    14
  • タイプ
    万能
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

毛丈

(mm)

刷毛幅

(mm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

全長(mm)

RoHS2(10物質)?最小発注数量
37
30
4972910638825
28
543-0461
210
対応
10個
38
50
4972910638832
42
543-0470
230
対応
10個
38
70
4972910638849
59
543-0488
235
対応
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
503円
( 553円 )
1日目
526円
( 579円 )
1日目
593円
( 652円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・水性・油性の両方の塗料に使えます
・筋交い型の刷毛で、とっても使いやすいです
【用途】
・水性・油性塗料用
【材質】
・毛:羊毛、化学繊維
・柄:木

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

SG万能刷毛のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SG万能刷毛
万能刷毛セット
万能刷毛 筋違 白
TRUSCO 万能用刷毛
油性用万能刷毛(羊毛)
SP万能刷毛筋違
メーカーカンペハピオコーワ大塚刷毛製造トラスコ中山エスコハンディ・クラウン
通常価格503円-1,061円1,475円697円 -810円 -488円 -
通常出荷日1日目〜1日目3日目1日目1日目4日目
材質1毛:羊毛、化学繊維-----
材質2柄:木-----
材質3柄:木-----
玉厚(mm)14-----
タイプ万能-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

刷毛カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト