ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

アネックス 精密ピンバイス片頭式 0.1~2.0mm 電動ドリル用

アネックス 精密ピンバイス片頭式 0.1~2.0mm 電動ドリル用 96
通常単価(税別)
1,360
税込単価
1,496
通常出荷日:1日目

【特長】・細かなサイズの穴明けやバリ取りに最適なピンバイス【商品仕様】・対応ドリルサイズ:Ф0.1~2...

詳細を確認

型番:

96
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

96の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
96
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,360
( 1,496 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・細かなサイズの穴明けやバリ取りに最適なピンバイス
【商品仕様】
・対応ドリルサイズ:Ф0.1~2.0mm
・電動用(6.35差込角)
・全長×キャップ径(mm):65×10
・ミニ電動用精密ドリルチャック
・JANコード:4962485221324
・トラスココード:400-8499
・質量:33g
【材質/仕上】
・真鍮
・快削鋼

商品情報

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アネックス 精密ピンバイス片頭式 0.1~2.0mm 電動ドリル用の型番96のページです。 型番96に関する仕様情報を記載しております。
アネックス 精密ピンバイス片頭式 0.1~2.0mm 電動ドリル用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アネックス 精密ピンバイス片頭式 0.1~2.0mm 電動ドリル用
アネックス ピンバイスφ0.1~0.9
ピンバイス(両頭式)TPVR-3.2
ピンバイス TPVHK-0.6・TPVHK-0.9・TPVHK-1.2
精密ピンバイス(収納式)ドリル付
アネックス P柄精密ドライバー +0×50
メーカーANEXANEXトラスコ中山トラスコ中山ANEXANEX
通常価格1,3601,1501,3118372,300130
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

精密ドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト