ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

クリップバンドセット(13ミリ用)【2個入り】

クリップバンドセット(13ミリ用) 9588B
通常単価(税別)
615
税込単価
677
通常出荷日:9日目

【特長】・ホース内径13ミリのガス用ホースの接続箇所を止めるバンド・ガスホース用のバンドとして安全性が...

詳細を確認

型番:

9588B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (2個入り)

9588Bの仕様・寸法情報

JANコード
4972353958825
トラスココード
807-9155
質量(g)
14.000
-
-

型番リスト

表示件数
型番
9588B
最小発注数量
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
615
( 677 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ホース内径13ミリのガス用ホースの接続箇所を止めるバンド
・ガスホース用のバンドとして安全性が高く評価されています
・パッケージサイズ W75ミリ×H105ミリ×D18ミリ
【商品仕様】
・クリップバンドセット(13ミリ用)
・JANコード:4972353958825
・トラスココード:807-9155
・質量:14g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

クリップバンドセット(13ミリ用)の型番9588Bのページです。 型番9588Bに関する仕様情報を記載しております。
クリップバンドセット(13ミリ用)のレビュー
この商品のレビューはありません

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました