17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が5型番あります。

レジンボンドクロスベルト #60 100×915mm

レジンボンドクロスベルト #60 100×915mm
通常単価(税別)
2,4003,856
税込単価
2,6404,242
通常出荷日:19日目

【特長】・3M社が開発したセラミック砥粒キュービトロン(TM)を使用しています・キュービトロン(TM)...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

粒度(#)

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
40
50
4547452524495
752-5265
360.000
50個
60
50
4547452519002
752-5281
280.000
50個
60
75
4547452524549
752-5290
480.000
50個
80
50
4547452524501
752-5303
240.000
50個
120
50
4547452524525
752-5257
200.000
50個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,951
( 3,246 )
19日目
2,687
( 2,956 )
19日目
3,856
( 4,242 )
19日目
2,554
( 2,809 )
19日目
2,400
( 2,640 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・3M社が開発したセラミック砥粒キュービトロン(TM)を使用しています
・キュービトロン(TM)効果により高研削力、長寿命です
・研磨中の発熱を抑える快削材入りです
・柔軟性とコシを両立した基材です
【用途】
・ステンレス、チタン等の難削材の研磨
・溶接ビード除去、バリ取り、面取り
・使用工具:ベルトサンダー

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品情報

商品仕様

型番粒度(#)幅(mm)全長(mm)重量(g)
957A 60 100X915 FL60100915168.8

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

レジンボンドクロスベルト #60 100×915mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
レジンボンドクロスベルト #60 100×915mm
エンドレスベルトベルトサンダー(100×915)用
リコーズベルト Z7 100×915
3M"キュービトロンⅡレジンボンドクロスベルト784F"10×330mm
エンドレス研磨ベルト BG-100・BGH-100用 アランダム
キュービトロン(TM)IIレジンボンドクロスベルト784F
メーカースリーエムジャパントラスコ中山理研コランダムスリーエムジャパンHiKOKI(旧日立工機)スリーエムジャパン
通常価格2,400-4,942 -922 -428 -7,500476 -
通常出荷日19日目在庫品1日目〜1日目1日目〜1日目1日目
長さ(mm)3350915915330915-
砥粒セラミックAA(A)砥材:ジルコニア砥粒(Z)セラミックAAセラミック

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ベルト研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト