ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

路面用ラインテープ NO.952

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 鮮明な色
  • アスファルトの路面用
  • 幅×長さ:50mm×5m
支持体(色)総厚
mm
長さ
m
粘着力
N(gf)/幅25mm
合成ゴム系シート(白、黄)1.60544.6(4549)
90℃引き剥がし法

※記載の数値は、JISまたは寺岡製作所の試験法により測定した一例であり、保証値ではありません。

型番リスト

表示件数

色系統

JANコード

トラスココード

RoHS2(10物質)?最小発注数量
ホワイト
4964833952058
794-3377
対応
2個
イエロー / ブルー
4964833952034
794-3385
対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,419円
( 3,761円 )
1日目
3,986円
( 4,385円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・表面のガラスビーズにより光を反射します。
・耐久性に優れています。
・セパレータを剥がして貼るだけなので、作業性に優れます。
【用途】
・屋外の標示ライン用。
・駐車場のライン用に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

路面用ラインテープ NO.952のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
路面用ラインテープ NO.952
ラインテープ 路面用 No.952
仮ラインテープ ジスラインテープ
脱塩ビ ラインテープ No.365
脱塩ビ標示ラインテープ No.365
屋内用ラインテープ ラインプロ 足型シート
メーカー寺岡製作所寺岡製作所積水樹脂寺岡製作所寺岡製作所岩田製作所
通常価格3,419円-3,326円 -38,342円 -4,540円 -3,356円 -1,062円
通常出荷日1日目在庫品1日目〜1日目4日目〜在庫品1日目〜1日目
テープ幅(mm)5050150505070
テープ長さ(m)55465050210
テープ厚(mm)1.61.60.50.1650.1651.3
屋内用/屋外用屋外用屋外用屋内用 / 屋外用屋内用屋内用屋内用
反射○○○---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラインテープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト